Découvrez la série 60!
Comptez sur des performances fiables avec les vannes à bille Swagelok série 60. Avec une conception de siège compensateur et une garniture de tige sous tension, les vannes à bille de la série 60 réduisent les effets des changements de température, de pression et de débit pour assurer une étanchéité aux fuites dans les systèmes à basse et à haute pression.
Spécifications standard pour les vannes à siège en PTFE renforcé:
- Tailles 1/8 à 2 pouces et 6 à 25 mm
- Acier inoxydable, acier au carbone, laiton et alliages spéciaux
- Vannes marche-arrêt (2 voies) et de commutation (3 voies)
- Conception de siège compensateur
- Garniture de tige en deux pièces chargée en direct
Série d'applications spéciales disponibles:
- Vapeur, thermique, feu et chlore
- Tous soudés
- Basse température
- Service de cycle rapide
Plusieurs options d'actuation existent pour la série 60.
D'autres ressources sont disponibles pour vous aider : catalogue Série 60, livret interactif, guide de référence rapide !
Cliquez ici pour recevoir ces informations complètes sur la série 60.