alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
Groupe Swagelok Québec

Votre centre de vente et services Swagelok

Nourrices de distribution d'air

linked in fr  you tube icone  facebook fr          icone de clavardage

Lance à vapeur

L'utilisation de la vapeur pour lutter contre l'accumulation de glace peut être extrêmement efficace, mais elle doit être réalisée avec prudence pour éviter tout danger pour le personnel et les équipements. C'est pourquoi notre lance-vapeur est une solution sûre et efficace pour éliminer la glace sur les conduites de procédés ou autres équipements.

Conception

Le concept de base de la lance à vapeur est simple : un long tube isolé avec une poignée et une vanne à une extrémité. Cependant, les entreprises qui essaient de fabriquer leur propre version peuvent rencontrer des problèmes. Des versions bricolées avec des pièces récupérées dans l'atelier ont été observées, avec des risques de brûlures pour le personnel.

Notre lance à vapeur est conçue pour réduire les risques de blessures tout en offrant des performances supérieures. Sa conception utilise un tube isolé, des embouts thermorétractables pour sceller l'isolation et une vanne à boisseau sphérique robuste spécifiquement conçue pour la vapeur. En outre, il est possible d'ajouter une poignée près de la vanne pour éviter de la tenir directement avec des gants épais en hiver.

Options et personnalisations

Si la lance standard ne convient pas, une version personnalisée peut être conçue pour répondre aux besoins spécifiques, en utilisant des tubes, des vannes ou des matériaux différents pour prolonger sa portée ou protéger les composants. Des lances à vapeur ont été fabriquées jusqu'à 22 pieds de longueur, et le tube gainé est disponible dans des longueurs encore plus grandes.

Autres applications

L'utilisation de la lance à vapeur peut être étendue à d'autres applications que la simple élimination de la glace, comme l'élimination de la solidification de l'asphalte, des huiles lourdes et des plastiques. Elle est également pratique pour nettoyer des trottoirs et d'autres zones enneigées.

Notre lance à vapeur est livrée prête à l'emploi apr`ès avoir été testée, avec un seul numéro de pièce pour faciliter la commande. Il n'y a donc pas besoin de fabriquer soi-même un équipement qui peut causer des risques pour la sécurité. En somme, c'est une solution simple et efficace pour maintenir les opérations en marche lorsque des conditions climatiques défavorables menacent de perturber le processus de production.

 

Marché principal :

  • Chimie et pétrochimie