alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
Groupe Swagelok Québec

Votre centre de vente et services Swagelok

linked in fr  you tube icone  facebook fr          icone de clavardage

Un associé bien formé est un atout précieux! Non seulement il peut faire économiser de l'argent à votre entreprise, mais il augmente également la sécurité et la productivité de votre lieu de travail. Swagelok propose une gamme complète de formations pour renforcer vos compétences. Vos collaborateurs, installateurs ou techniciens de maintenance peuvent acquérir un large éventail de connaissances et de méthodes pour réduire les erreurs d'installation ou de maintenance.

Nos formations sont flexibles et des cours peuvent être proposés sur votre site en fonction de vos besoins. De la compréhension des régulateurs à la corrosion en passant par les cours d’installation et de pliage d’une journée, laissez nos experts vous aider!

vous préinscrire à l'une de nos formations

 

  

Formations pratiques

L'essentiel de l'installation des raccords à tube et du cintrage de tube – 8h

Ce cours pratique est conçu pour les ingénieurs, les installateurs et les opérateurs afin d'assurer la compétence dans l'installation et la fonction du raccord à tube ainsi que dans la sélection des tubes, la préparation et les meilleures pratiques du cintrage. Sujets abordés : les types de tubes et de raccords, choix et installation, les fuites, la résistance aux vibrations, les avantages de la tuyauterie courbée par rapport aux tuyaux, les pratiques et normes de flexion des tubes …Détails du cours

Inspection des raccords à tube – 5h

Ce cours est consacré à l'inspection visuelle et au démontage approfondi d'un système de démonstration comportant plusieurs raccords et présentant plusieurs problèmes auxquels vous pourriez faire face dans votre quotidien. Après avoir suivi ce cours avec succès, les participants seront en mesure d'inspecter et de dépanner en toute confiance n'importe quel système de tubes utilisant les produits Swagelok…Détails du cours

Formations avancées

Soudure Orbitale

Ce cours est idéal pour les soudeurs, les superviseurs en soudage et le personnel d’assurance qualité et de contrôle. Sujets abordés: découvrir les bases du soudage à l’arc au tungstène (GTAW) et du soudage orbital, comprendre les composants du système de soudage Swagelok (SWS), apprendre à configurer et utiliser le syst... Détails du cours

 

Sélection de vannes – Durée : 4h

Ce cours est conçu pour les ingénieurs et concepteurs de systèmes fluides afin d'assurer la compétence dans la sélection des vannes. Sujets abordés :  critères de sélection, impact de la pression, de la température et de la nature du fluide sur les vannes, types de vannes; débit et  Cv, options offertes; applications... Détails du cours

 

Sélection de régulateurs – Durée : 4h

Ce cours est conçu pour les ingénieurs et concepteurs de systèmes fluides afin d'assurer la compétence dans la sélection des régulateurs. Sujets abordés: Types de régulateurs, détendeurs et déverseurs, régulateurs à dôme, à ressort ou pneumatiques, détendeurs, déverseurs, critères de sélection, lire et comprendre les courbes de débit… Détails du cours

 

Et nous proposons encore bien d'autres sujets de formation aux systèmes fluides. Groupe Swagelok Québec est certifié organisme formateur auprès d'Emploi Québec. Nos modules formations peuvent être donnés individuellement ou combinés pour répondre à vos besoins.

PROFITEZ AUSSI D'AUTRES COURS

Tubes et raccords - 1.5h

Identification de filets - 1.5h

Systèmes (small bore) 3/4" à 2": solutions et optimisation - 1.5h

Pour tout renseignement complémentaire nous contacter simplement par courriel ou au 514-332-3651.