alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
Groupe Swagelok Québec

Votre centre de vente et services Swagelok

Propriétaire d'un poste

transformateur
HTML Float Left

Solutions complètes pour les transformateurs

Que ce soit pour assurer la sécurité des installations, réaliser avec efficience les interventions sur le terrain, améliorer la performance environnementale, ou assurer la continuité de l'approvisionnement en électricité depuis votre transformateur, nous avons un éventail de solutions adaptées au secteur hydroélectrique! 

 

Test de relai de gaz - solution portative

 

Testez efficacement le dispositif de sécurité de votre transformateur : offert dans une valise à bandoulière, le système est léger, compact et facile à transporter. Idéal pour les accès difficiles et glissants qu’exigent vos tests sur les relais de gaz et relais Buchholz (0-10 Psi).

 

 

Caractéristiques notables :
• Protèger des équipements sensibles et dispendieux
• Simplifier et raccourcir l’opération
• Système compact, facile à manipuler
• Capacité de réserve d’air augmentée
• Régulateur plage 0 à 30 Psi : nous contacter

Demander UNE SOUMISSion

 

 

Panneau de purge pour le réservoir d’huile

 

Assurer une transition à sec en purgeant l’huile d’isolation d’un transformateur par injection d’azote ou d’air sec afin d’éviter toute contamination extérieure. La vidange d’huile est ainsi accélérée et plus sécuritaire. Et avec les options de poignées de couleur, il n’y a plus d’erreur possible!

 

• Productivité augmentée
• Design sécuritaire
• Support disponible pour les cylindres
• Régulateur basse pression haut débit

CONTACTER NOTRE SERVICE D'ASSEMBLAGE

 

Tubulure et Raccords à tubes Swagelok

transformateur tubulure

 

Les fuites d’huile dans la conduite de captation de gaz sont préjudiciables pour l’environnement. Lorsque vous constatez que la tubulure ou les raccords sont endommagés, il est possible de les remplacer facilement avec des raccords à tube Swagelok et la tubulure en acier inoxydable associée. Ces solutions sont disponibles jusqu'à 2 pouces et :

• Préservent les sols de la contamination
• Facilitent vos procédures de maintenance
• Réduisent le nombre et la fréquence des fuites
• Participent à la fiabilité du transformateur
• Résistent à la corrosion et à la dilatation thermique

PRENDRE CONTACT AVEC UN CONSEILLER

 

Valise de raccords pour l’échantillonnage DE

 

 

Lors de l’échantillonnage, vous aurez avec vous toutes les connexions nécessaires pour vous adapter à la dimension du filet NPT rencontré au niveau de la vanne.

 

 

 

Les avantages :
• Gain de temps
• Meilleure planification - pas de surprise
• Contient 9 adaptateurs (1/8” à 2”)

• Accessoires prévus pour prise d'échantillon via bécher ou seringue

• Adapté aux endroits difficiles d'accès

DEMANDER UNE SOUMISSION

Solutions complètes pour les disjoncteurs

Pour les disjoncteurs isolées à l'huile, à l'air comprimé ou au SF6 vous trouverez le composant adapté y compris pour des pressions de 3600 livres (250 psi) couramment rencontrées dans ces applications. Nous pourrons également vous livrer des assemblages sur mesure tels que:

• Panneaux de détente
• Panneaux primaires
• Cylindres pré-montés

Nos cylindres sont étanches et conformes aux normes canadiennes et aux normes du Ministère Américain des Transports (DOT). Par ailleurs toutes nos pièces et assemblages sont couverts par la garantie à vie limitée de Swagelok, à l'exclusion des pièces tierce-partie 

Voyez aussi nos solutions complètes pour l'hydroélectricité

Solutions pour les turbiniers

Solutions pour les exploitants d'une centrale