Calibration
Nouveau service de calibration et d'ajustement!
En plus de calibrer localement vos soupapes proportionnelles (reliefs valves) , nous offrons maintenant l’ajustement de tarage de vos clapets anti-retours (check-valves)!
Profitez de nos équipements spéciaux à Ville St-Laurent , et de notre expérience de plus de 60 ans dans les systèmes fluides. Vos avantages:
- Une réduction des délais entre la commande et l’installation
- Une calibration précise, selon les standards et procédures établis par Swagelok
- La garantie limitée à vie Swagelok
Plus besoin d'intermédiaire, de former votre personnel, de risquer un temps d'arrêt au sein de votre usine. Nous pouvons procéder à l'ajustement de tarage pour séries CA et CPA dans des plages de pression de 3 à 600 psi (0,21 à 41,4 bar).
Clapet anti-retour vs soupape proportionnelle , quelle différence?
- Le clapet anti-retour est utilisé quand on souhaite contrôler le débit directionnel et empêcher le reflux. En effet, si la contre pression est supérieure à la pression de fluide en amont, le clapet se ferme et empêche le débit en sens inverse. Afin d'éviter les retours, les clapets anti-retours sont fréquemment utilisés en série avec une quantité de pression de retour nécessaire à la fermeture plus faible.
Un clapet anti-retour est conçu pour le contrôle de débit directionnel uniquement et ne doit jamais être utilisés comme une soupape.
- Les soupapes proportionnelles offrent une protection contre les surpressions et sont proposées avec des pressions de tarage diverses. Pour les applications qui nécessitent d’évacuer la pression d’une ligne de mesure vers l’atmosphère, les purgeurs et les vannes de purge permettent d’évacuer cette pression manuellement.
Comprendre la terminologie
- La pression de tarage est la pression à laquelle il y a une première indication d'écoulement. Il n'est pas nécessaire que le composant soit en position complètement ouverte. Bon à savoir : pour les soupapes non actionnées pendant un certain temps, la pression de décharge initiale peut être supérieure à la pression de tarage!
- La pression d’étanchéité est la pression à laquelle il n’y a pas d’indication de débit. Le rescellement peut nécessiter une contre-pression pour être correctement effectué.
Questions fréquentes
Quel clapet-anti-retour choisir si l'étanchéité complète du siège est requise pour mon application?
Vous souhaitez vous renseigner sur notre service de calibration et d'ajustement? Démarrez un chat avec l'un de nos conseillers techniques :