série 60 - options
Avec le siège de compensation et la conception de garniture de tige, la vanne Swagelok série 60 est parfaite pour l'automatisation.
Les vannes peuvent être automatisées dans notre atelier au Québec pour répondre à tous les modes de sécurité dont vous pouvez avoir besoin. Les vannes peuvent être à actionneur pneumatiques ou électropneumatiques, avec ou sans ressort de rappel. Nous avons également un actionneur entièrement électrique pour les vannes de ½ pouce et moins.
Les vannes peuvent être montées en double sur un seul actionneur pour un fonctionnement simultané. Vous pouvez ajouter des indicateurs de position visuels ou électroniques. Des actionneurs rencontrant la norme d'assemblage ISO 5211 sont disponibles, permettant le montage d'une valve solénoïde en surface.
Actionneurs pneumatiques
Les actionneurs pneumatiques à pignon et crémaillère Swagelok sont compacts, légers, faciles à assembler et peuvent être utilisés avec de l'air d'atelier standard. Ils sont disponibles en modes rappel par ressort et double effet.
Actionneurs pneumatiques conformes à la norme ISO 5211
Les actionneurs pneumatiques à crémaillère et pignon sont compatibles et conviennent aux applications générales. Si vous n'en disposez pas, vous pouvez vous les procurer chez nous, en modèles à ressort de rappel et à double effet.
Options de poignée de vanne
Les poignées à levier avec manchons en vinyle sont standard, sauf pour les poignées de valve de service thermique (T60M) qui n'ont pas de manchons.
Sont également disponibles:
- Poignées ovales
- Supports de verrouillage pour leviers et poignées ovales
- Poignées de verrouillage ovales
- Manchons de remplacement en vinyle
Vannes avec évent
Les vannes à boisseau sphérique 2 voies sont disponibles avec un évent interne ou externe. Ces évents sont disponibles pour un service en amont ou en aval.
Inserts à faible volume mort
Réduit le piégeage de liquide autour de la boule, de la potence et des sièges. Ne pas utiliser sur les vannes vapeur, thermique ou coupe-feu.
Kits de montage sur panneau
Permet un montage vertical ou horizontal. La conception pivotante des vannes à 4 boulons permet un entretien rapide et facile avec la vanne en ligne.
D'autres ressources sont disponibles pour vous aider : catalogue Série 60, livret interactif, guide de référence rapide !
Cliquez ici pour recevoir ces informations complètes sur la série 60.