alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
Groupe Swagelok Québec

Votre centre de vente et services Swagelok

Nouvelle - Dispositifs de mesure luminescents

linked in fr  you tube icone  facebook fr          icone de clavardage


Dispositifs de mesure illuminés

Soyez sûr de lire vos mesures aisément, en tout temps!


Swagelok propose désormais deux nouveaux cadrans uniques avec des options d'éclairage qui améliorent la visibilité dans les environnements à faible éclairage.

Ces options de face sont disponibles sur les modèles suivants de manomètres et de thermomètres industriels:

- Manomètres: 115P, 160P, 63C et 100C
- Thermomètres: T48 et T80.


Applications particulièrement adaptées

Cet éclairage, associé à des chiffres plus grands sur le cadran de l'instrument de mesure, facilite la lecture dans des environnements difficiles comme:

  • A l'intérieur d'une usine à faible luminosité
  • Zones d'accès limité dans une usine
  • Derrière les machines et les conduits
  • Zones où la vapeur peut empêcher la visibilité
  • Zones extérieures nécessitant une lecture du cadran à distance, de jour

 

Nous vous proposons 2 options : les cadrans rétro-réfléchissants nécessitent une source de lumière (par exemple une lampe de poche) pour que le dispositif de mesure soit réfléchissant. Le cadran de la deuxième option, photo-luminescent, restera visible dans des conditions d'obscurité une fois la source de lumière retirée.

 


 

Optez pour un matériau rétroréfléchissant apposé sur le cadran! Cette couleur fluorescente absorbe la lumière UV invisible et réfléchit cette lumière supplémentaire ce qui rend le cadran plus visible. Pour commander vos cadrans ajouter à la fin du numéro standard les chiffres ci-dessous:

9320 - cadran réflecteur - blanc
9321 - cadran réfléchissant - orange fluorescent
9322 - cadran réfléchissant - vert-lime fluorescent


 


Vous préférez la technologie photoluminescente? Celle-ci illumine tout l'avant du cadran de l'instrument pendant une période prolongée après avoir été exposé à une source de lumière pendant aussi peu que 10 secondes. L'aspect du cadran est blanc lorsqu'il n'est pas éclairé. Pour commander vos cadrans ajouter à la fin du numéro standard les chiffres ci-dessous:

9323 - cadran photo-luminescent






Pour plus d'information, Contactez-nous ou composez le 514.332.3651