alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
Groupe Swagelok Québec

Votre centre de vente et services Swagelok

La Différence des matières premières

Matériau

Le Raccord à Tubes Swagelok est composé de matières premières de haute qualité pour des performances supérieures.

1. L'acier inoxydable de Swagelok – L'ASTM exige entre 16 et 18% de Chrome et entre 10 et 14% de nickel. Swagelok maintient depuis des années son niveau de chrome dans ses raccords toujours au dessus de 17% et son contenu en nickel toujours au dessus de 12%.

2. Qualité des barres d'acier – Nous menons de multiples vérifications sur l'approvisionnement en acier inoxydable 316 de nos usines approuvées : nous contrôlons non seulement la formulation spécifique à l'alliage mais nous procédons également à plusieurs étapes d'inspection afin d'assurer une qualité uniforme et supérieure pour tous nos raccords à tubes.

3. Fissures dues à la corrosion par les chlorures dans l'acier inoxydable 316 - Ces fissures se produisent lorsque les concentrations de chlorure et les niveaux de contraintes sont élevés. Nous avons effectué des tests sur les raccords Swagelok avec des résultats exceptionnels. Ainsi, parmi les écrous en acier inoxydable 316 testés (Swagelok et huit autres marques) : aucune fissure ou fuite  n'est apparue sur les écrous Swagelok. En revanche 39% des autres écrous ont fissuré (au moins un de chaque marque) et 2,7% ont fuit.

4. Alliages et Corrosion - Swagelok offre une large gamme d'alliages et travaille en étroite collaboration avec les clients afin de résoudre leurs besoins en matière de raccords avec une résistance améliorée aux produits chimiques et à la corrosion.

5. Des combinaisons finement étudiées - Swagelok peut formuler un alliage économique résistant à la corrosion pour vos installations exposées à l'eau de mer.

Téléchargez notre Brochure - L'avantage du Raccord à Tubes Swagelok

La conception et les performances de Swagelok vous donnent un avantage compétitif! Apprenez-en plus : contactez-nous.

Connaissez-vous les autres éléments distinctifs de nos raccords à tubes? Page d'accueil : L'avantage du raccord à tubes Swagelok