De nombreuses installations dépendent de la distribution d’un fluide à travers des systèmes de tuyauterie. Malheureusement, la découpe, le soudage et le filetage d’un tuyau rigide n’est pas un processus rapide. Au contraire, il est lent et laborieux.
Il existe une bien meilleure solution : le tube. Son utilisation peut grandement simplifier l'installation et la maintenance d’un procédé industriel. Voici un assemblage tuyau cédule 80 qui pourrait ¸¸être remplacé par assemblage de tube 1”.
Sur ce simple exemple, le tube permettrait de supprimer 7 points de fuite potentiels et le poids de l'assemblage serait réduit de 80%. Plus simple, plus sécuritaire, plus rapide!
De nombreux systèmes de tuyauteries rigides comportent des coudes à 90 degrés qui créent une chute de pression. Les tubes en acier inoxydable, eux, peuvent être cintrés à des rayons précis. Au lieu de coudes à 90 degrés, des courbes graduelles sont créées, qui minimisent la perte de pression. Les techniciens peuvent être formés au pliage et à l'assemblage de tubes en acier inoxydable.
Les raccords de tuyaux filetés sont plus susceptibles de fuir, en particulier dans des systèmes soumis à des vibrations ou une dilatation/contraction thermique . En combinant cintrage de tubes et soudage orbital automatisé, on réduit considérablement le nombre de points de fuite potentiels.Pour les connexions mécaniques, le raccord à tube Swagelok est une solution qui reste conforme aux exigence même sous la contrainte des cycles thermiques ou dans le cas vibrations importantes. Les raccords à tube Swagelok sont susceptibles d'être montés et démontés rapidement et facilement. En conséquence, les systèmes de tubes en acier inoxydable rapportent sur plusieurs plans.
Avec un système de tubes en acier inoxydable, nul besoin de purger le système avant l'installation car aucun dépôts ou débris n’est produit. Dans le cas des assemblages du tuyaux classiques, des dépôts et débris sont créés lorsque le filetage des tuyaux est réalisé. Ceux-ci peuvent causer une obturation et affecter les performances du système.
Swagelok vous offre aussi ses ressources pour vous aider à améliorer l'efficacité de vos systèmes :