Mines et métaux
Bienvenue dans la section des mines et métaux
Avec ses mines de graphite, de lithium, de fer et d’or couplées aux activités de transformation des métaux, le Québec est riche de potentiel. Mais que vous soyez une PME ou une grande entreprise, certains défis du secteur sont de taille : compétition, rareté de la main-d’œuvre, fluctuation des marchés, sécurité et environnement.
Que ce soit dans le Nord-du-Québec, l’Abitibi-Témiscamingue ou la Côte-Nord, Groupe Swagelok Québec est un partenaire en qui vous pouvez avoir confiance pour vous soutenir dans vos activités d’exploration, d’extraction ou de transformation. Nous assistons nos clients partout au Québec et au Labrador. Voici comment :
Nos services dédiés aux mines
Assistance à la sélection des produits
Les raccords et tubulure pour les lignes de graisse doivent être conçues et installées avec soin car en acceptant une fuite, vous courez le risque que les bearing de vos convoyeurs ou concasseurs ne soient plus lubrifiés correctement, menant finalement à un arrêt de production. Pour les pressions jusqu’à 5000 Psi rencontrées dans ces applications, et dans les dimensions courantes entre ¼ et ½ pouce, vous pouvez compter sur notre équipe pour vous conseiller le bon produit!
Nos vannes à boisseau cylindrique - plug valves - ou à boisseau sphérique - ball valves - sont les plus utilisées dans ce secteur, pour leur fiabilité et durabilité. Nous saurons vous conseiller le meilleur choix en fonction de votre application.
Souvent demandés pour le transport d’air comprimé pour alimenter les vannes de contrôle, nos boyaux de la série PB s’utilisent avec des connecteurs conçus spécialement pour cette série. Ces connecteurs permettent de s’affranchir d’un collet, ce qui les rend plus sécuritaires. Disponibles en plusieurs couleurs afin de différencier les gaz ou les équipements alimentés, ces boyaux sont également résistants aux flammes.
Installation
Nos formations permettent d’outiller les techniciens avec des connaissances concrètes : installation des raccords, cintrage de tube, bonnes pratiques de support et soutien des composants. Parce que des équipements bien installés durent plus longtemps! Vous pouvez également vous procurer chez nous les outils nécessaires à l'installation de vos composants. Certains équipements sont aussi disponibles à la location.
Sélection des matériaux
Certains produits utilisés dans les bassins de décantation ou dans les usines de transformation sont particulièrement corrosifs. Assurez-vous de choisir un matériau compatible avec le corps des composants sur la ligne. Certains matériaux comme le Monel sont parfois utilisés dans les procédés d’extraction. Demandez-nous conseil : une fuite pourrait être un enjeu pour les équipements ou installations situés autour de votre ligne!
Optimisation
Un boyau qui s’use prématurément est un signe à ne pas négliger. Est-il correctement installé? Le matériau est-il compatible avec la température du média? S’il est situé par exemple dans une fournaise, la température extérieure a-t-elle été prise en compte? Les lignes sont-elles trop proches entre elles? Si vous rencontrez un enjeu avec votre installation actuelle, vous pouvez contacter notre spécialiste des mines et métaux Brian Getty et recevoir ses conseils. Nous vous offrons une entrevue de 30 min sans frais en videoconférence!
Des livraisons rapides partout au Québec
Dans les lieux isolés, les besoins de maintenance peuvent devenir un enjeu! Si vous faites face à un bris d’équipement, sachez que notre centre de ventes et services de Ville St-Laurent pourra vous approvisionner rapidement car nous gardons un très large inventaire en stock. Des services d’expédition prioritaires sont disponibles et une ligne d’urgence est ouverte 24/7 au 514-332-3651.
En panne de main d'oeuvre? Voyez nos solutions pour les mines, assemblées en nos locaux!
De nombreuses entreprises des mines font appel au réseau Swagelok pour assembler les solutions suivantes :
Nourrices de distribution d’air
Les nourrices de distribution sont des solutions standardisées et fiables pour la gestion de la distribution des fluides. Elles sont utilisées pour une grande variété d'applications car elles évitent un arrêt du système au complet en cas de bris sur un composant alimenté par le fluide.
Panneaux de sécurité avec alarme
Nous pouvons assembler pour vous ces panneaux permettant de donner l’alerte si les équipements de la chambre des compresseurs ne fournissent pas la pression désirée.
Panneaux de distribution de gaz
Ces panneaux assurent un débit et une pression constants dans la ligne haute et basse pression. Vos équipements sont alimentés en gaz à la pression voulue, dans les conditions requises, dans un temps optimal, et en éliminant les risques d'arrêt.
Faciles à utiliser et à régler, et sans entretien, la gamme comprend :
o Panneau de régulation de gaz (PRG) – Simple détente ou double détente (connexion pour un ou deux cylindres)
o Centrale de commutation automatique (CCA)
o Dispositif de régulation au point d’utilisation (DRPU)
Dans l’industrie des mines, ces dispositifs sont fréquemment rencontrés dans les situations suivantes :
- laboratoires de contrôle de l'environnement et des résidus
- systèmes de dosage de gaz dans les usines de traitement des minéraux,
- remplissage de systèmes autonomes
- usines de décontamination de l'eau (oxygénation).
Et bien d'autres assemblages pour les mines et la transformation des métaux:
- Éliminateur d'humidité avec régulateur de pression
- Manomètre et vanne d'isolement
- Vannes à bille pour boues de chaux
- Lance de rupture de mousse pour épaississants minéraux
- Vidange automatique de l'excès d'eau
- Anneau de suppression de la poussière
Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur ces solutions.