Alimentaire
Bienvenue dans la section de l'industrie alimentaire
La salubrité et la qualité sont des aspects primordiaux dans l'industrie de la transformation alimentaire. Certaines entreprises ont besoin de systèmes fluides qui résistent à des températures élevées et à des produits corrosifs comme le chlore et d'autres produits nettoyants. Chez Groupe Swagelok Québec, nous comprenons le défi important auquel font face les entreprises œuvrant dans ce domaine. Notre gamme de produits adaptée à cette industrie saura répondre au niveau de pureté et d'hygiène exigé dans les applications de traitement des aliments et boissons.
Notre engagement envers votre industrie
Durabilité
Les produits nettoyants utilisés dans les cycles de nettoyages de type « Clean in place » peuvent endommager l’intérieur de vos flexibles. Certains de nos produits sont faits pour résister à des usages intensifs ou à des températures élevées, pour maintenir le vide ou pour supporter une pression élevée, des conditions auxquelles les producteurs et transformateurs alimentaires sont confrontés. Notre gamme complète en acier inoxydable saura répondre à vos besoins. Cet acier est réputé pour être moins sensible à la corrosion. Il est important d’éviter tout risque de contamination pour avoir un produit de qualité. Des nettoyages spéciaux appliqués à nos composants permettent de répondre aux besoin de l'industrie alimentaire. Cela vous intéresse ou vous avez des questions ?
Disponibilité - service d'urgence
Dans l'industrie alimentaire, en butte avec d'intenses contraintes de concurrence et des délais de livraison souvent très courts, les besoins de maintenance peuvent vite devenir un enjeu. Situés à ville Saint-Laurent, nous pouvons approvisionner rapidement votre usine, car nous gardons un très large inventaire en stock. Votre chaîne de production reste ainsi opérationnelle! Des services d’expédition prioritaires sont disponibles et une ligne d’urgence est ouverte 24/7 au 514-332-3651.
Personnalisation
Que ce soit pour des contraintes d’espace ou d'esthétique, que vous œuvriez dans la transformation alimentaire, la fabrication des boissons, ou l'abattage des animaux, il se peut que vous ayez besoin d'aide pour concevoir un système fluide adapté à vos activités. Nous vous offrons nos conseils en conception et optimisation. Vous obtenez un système performant, et la tranquillité d’esprit.
Applications
Nos clients font appel au réseau Swagelok pour assembler les solutions suivantes :
Stations de lavage |
Boyaux flexibles pour vos applications sanitaires |
Pour vos applications sanitaires, les boyaux de la série Coreflex sauront répondre à vos besoins : pression, température, média, dimensions, type de connexions et compatibilité chimique. Il est indispensable de trouver les composantes du flexible qui sauront éviter les risques de réaction chimique ou la corrosion. Avec des produits de qualité, vous sauvez sur les couts de remplacement et de maintenance. Vous êtes gagnant sur le long terme ! |
Régulateurs de spécialité |
Les détendeurs sanitaires (série PRS) et détendeurs de pression (Série TBRS) sont conformes à la norme FDA/USP Classe VI et comportent des composants en acier inoxydable 316L et des joints en EPDM. Souvent utilisés dans les stations de lavage, ils peuvent résister à des pressions jusqu’à 232 psig. Ces composants sont disponibles avec des connexions de type sanitaire. |
Brassage de la bière |
Instruments de mesure |
Lors du processus de brassage, la température doit être surveillée en permanence pour ne pas affecter le goût de la bière et ainsi garder l’uniformité désirée. Pour ce faire, Swagelok propose des thermomètres, capteurs et jauges fiables et faciles à utiliser, qui vous donneront l’heure juste sur la température de votre bière. Il est possible d’ajouter une option d’éclairage pour aider la lecture dans les endroits sombres. |
Gazéification de la bière |
L’utilisation de tube en plastique peut accentuer les processus de perméation du Co2 et affecter la qualité de votre bière. Avec le temps, les pertes de gaz se font plus importantes et rendent la bière moins pétillante. Il devient alors nécessaire de changer le système pour retrouver un produit optimal. Nos tubes en acier inoxydable limitent les pertes et résistent à la corrosion et vous éviteront ainsi des frais de remplacement et de maintenance associés à des produits de moins bonne qualité. Nous pouvons vous accompagner dans l’évaluation des coûts et la conception de votre projet, et l'assembler en nos locaux! Profitez d’une consultation sans frais de 30 min avec notre spécialiste Christine Simard. |
Autres applications |
Atomisation |
Nous pouvons vous aider dans la conception et l'assemblage du système à connecter à vos buses pour vos besoins en atomisation à deux fluides, sous pression, centrifuge, électrostatique et par ultrasons. Nous pourrons vous générer la pression nécessaire pour son bon fonctionnement. |
Vapeur |
Demandez-nous conseil concernant la conception, l'exploitation et l'entretien de votre réseau de vapeur afin d’améliorer l’efficacité énergétique et la sécurité de votre installation, accroitre la productivité et limiter les émissions. |
Système adjacent à la production |
À votre demande, nos experts vous épauleront dans la conception de vos systèmes fluides qui permettront le bon fonctionnement de votre usine. Nos produits de qualité réduisent les entretiens nécessaires qui retardent encore trop souvent les chaînes de production. Parmi ces systèmes, vous retrouvez :
|
Témoignage
Notre conseiller technique connaît l'ensemble du matériel chez Groupe Swagelok Québec; il sait nous conseiller pour toute question technique sur la gamme des produits offerte. Cela nous permet de sécuriser notre production en toute fiabilité .
|
Luc - Technicien en Automatisation industrielle |