alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
Groupe Swagelok Québec

Votre centre de vente et services Swagelok

Certifications par catégorie

Homologations et certifications selon la norme ECE R110 relative aux véhicules à gaz naturel et le projet de réglementation EIHP sur les véhicule à hydrogène

Homologation ECE R110 des vannes à boisseau sphérique série AFS (en acier inoxydable)
Homologation ECE R110 des flexibles série 8R
Homologation ECE R110 des flexibles série TC
Rapport d'homologation ECE R110 des raccords pour tubes Swagelok en acier inoxydable
Rapport d'homologation ECE R110 des purgeurs série BV (SS-BV)
4SK (SS-4SK)Homologation ECE R110 des vannes à boisseau sphérique série 4SK (SS-4SK)
Homologation ECE R110 120C des vannes à boisseau sphérique à 2 voies série SS-L83P
Homologation ECE R110 120C des vannes à boisseau sphérique à 3 voies série L83XP
Homologation ECE R110 des clapets anti-retour série CH
Homologation ECE R110 des vannes à boisseau sphérique à 2 voies série L83P
Homologation ECE R110 des vannes à boisseau sphérique à 3 voies série L83XP
Homologation ECE R110 des manomètres série PGN
Rapport d'homologation ECE R110 des vannes de purge série 4P
Rapport d'homologation ECE R110 des raccords SAE (ST)
Homologation ECE R110 des filtres série TF

Homologations et certifications selon la norme ECE R110 relative aux véhicules à gaz naturel

Rapport d'homologation ECE R110/projet EIHP des raccords pour moyenne pression
Rapport d'homologation ECE R110/projet EIHP des raccords pour tubes TÜV Automotive GMBH. Swagelok DoppelKlemmringverschraubung / Raccords à compression

Code ASME des chaudières et appareils à pression

Certificat NPT de l'ASME

Homologations chinoises

Certificat chinois obligatoire pour le système de soudure SWS-M200
Certificat chinois TS2200902 pour les cylindres
Autorité Nationale de Sûreté Nucléaire de la République Populaire de Chine
Autorité Nationale de Sûreté Nucléaire de la République Populaire de Chine

Homologations des cylindres

DOT 304L, 316L Cylinder Approval Letter
Alloy 400 Cylinders: Special Permit based on DOT-3E
TPED Sample Cylinder Type Examination Certificate
TPED Sample Cylinder In-House Inspection Service Certificate

Directive européenne sur les équipements sous pression

TPED Sample Cylinder Type Examination Certificate
TPED Sample Cylinder In-House Inspection Service Certificate

Directive européenne sur les équipements sous pression transportables (DESPT)

TPED 16D Series Needle Valve Type Approval
TPED 3N Series Needle Valve Type Approval
TPED Needle Valve In-House Inspection Service Certificate

Homologations indiennes

Engineers India Limited (EIL) - Hose

ISO 45001

ISO 45001 Occupational Health and Safety Management System

ISO 14001

Certification ISO 14001 du système de management environnemental

ISO 9001

Certification ISO 9001 du système de management de la qualité

Japanese Hazardous Location

CML 20JPN1269X Combined

Japon – Gaz toxiques sous haute pression

METI, MAB-468-N-II-1, Raccords, Swagelok Company, 29500 Solon Road
METI, MAB-468-N-II-1, Raccords, Swagelok Company, 29500 Solon Road.
METI, MAB-460-N-7, MAB-460-N-II-1, MAB-460-O-1, Vannes/Manifolds/Tamis filtrants/Régulateurs de pression, Swagelok Company, Lennon Drive 1
METI, MAB-460-N-7, MAB-460-N-II-1, MAB-460-O-1, Vannes/Manifolds/Tamis filtrants/Régulateurs de pression, Swagelok Company, Lennon Drive 1

Korean Approvals

Homologation KGSC de vannes utilisées avec des gaz toxiques

Homologations et certifications maritimes

Homologation Nippon Kaiji Kyokai (Classe NK)
Homologation des raccords adaptateurs à bride par l'American Bureau of Shipping (ABS)
Homologation des raccords pour tubes par l'American Bureau of Shipping (ABS)
Lettre d'homologation de la marine américaine - Acier inoxydable
Lettre d'homologation de la marine américaine - Acier inoxydable
Certificat d'homologation du Bureau Veritas (maritime)
Lettre d'homologation de la marine américaine - Alliage 400/405
Lettre d'homologation de la marine américaine - Alliage 400/405
Lettre d'homologation de la marine américaine - Alliage 400/405
Homologation des raccords pour tubes par Det Norske Veritas (DNV)
Homologation des vannes d'interface de lignes de process séries VB03 et VB04 par Lloyd's Register (LR)
Lloyds Register (LR) Tube Fitting Type Approval

Homologations de produits

DVGW water gas approval for German (SS metric tube fittings)
DVGW Type Examination Certificate
TUV.A.275-17 SS Needle Valves
TUV.A.277-17 SS Ball Valves
TUV.K.010-17 SS Tube Fittings