alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
Groupe Swagelok Québec

Votre centre de vente et services Swagelok

Swagelok - Une meilleure conception

Fitting Design



Swagelok a développé le raccord à tube original à deux bagues en 1947 et avec plus de 200 brevets actifs dans le monde entier, nous continuons à améliorer notre conception exclusive pour une utilisation dans des milliers d'applications. 

DES PERFORMANCES UNIQUES

Notre technologie de serrage mécanique à double bague permet d'obtenir des performances optimales dans 3 domaines:
  • Le serrage
  • L'étanchéité au gaz
  • La résistance aux vibrations

A propos du SAT 12

Ce procédé unique de carburation à basse température permet d'obtenir la dureté et la force comparable à celle de l'acier à outil en préservant la résistance à la corrosion et la ductilité

FACILE À INSTALLER

  • Vous utilisez seulement des outils standards et le couple requis est plus faible que pour tout autre raccord de la compétition
  • Les raccords à tubes Swagelok peuvent être réassemblés plusieurs fois

DES TESTS EXTRÊMES

  • Swagelok effectue des test rigoureux en continu sur des centaines d'échantillons tout au long de la chaîne de production pour assurer une fiabilité sans faille des composants.
  • Nous publions les rapports de Test Produit (PTR) les plus complets de l'industrie - Cliquer ici pour télécharger

Téléchargez notre Brochure - L'avantage du Raccord à Tubes Swagelok

La conception et les performances de Swagelok vous donnent un avantage compétitif! Apprenez-en plus : contactez-nous.

Connaissez-vous les autres éléments distinctifs de nos raccords à tubes? Page d'accueil : L'avantage du raccord à tubes Swagelok