Nouvelles | Groupe Swagelok Québec | Swagelok

Nouvelles - Performer avec du tube jusqu'à 2 po| Groupe Swagelok Québec | Swagelok

Rédigé par Admin | Feb 20, 2018 6:00:00 PM

Optimisez vos interventions avec des tubes en acier inoxydable pour une efficacité maximale

Performer avec du tube jusqu’à 2 po

Lorsque vous devez intervenir sur vos systèmes critiques au sein de votre usine, vous avez besoin d’entrer et de sortir du système rapidement.

De la même manière, si vous ayez besoin de changer des électrovannes pilotes dans vos commandes électrohydrauliques (EHC), vous aurez encore une fois besoin d’ entrer et de sortir du système rapidement. Un temps d’arrêt, c’est pour vous une perte de revenus.

Or la découpe, le soudage et le filetage d’un tuyau est un processus lent et laborieux. Une bien meilleure solution consiste à utiliser plutôt un tube en acier inoxydable.



La plupart des systèmes de contrôle, dépendent de la distribution d’un fluide - vapeur, condensat, fluide hydraulique, produit chimique, air sous pression, etc. Et ces fluides sont fournis par les systèmes de tuyauterie, dont beaucoup sont de 2 pouces de diamètre ou moins. Pour ces systèmes , l’utilisation d’un tube en acier inoxydable en remplacement du tuyau peut grandement simplifier vos opérations. Comparez deux équipes de techniciens réalisant un assemblage typique, avec des coudes à 90 degrés et d’autres complexités – l’un travaillant sur des tubes en acier inoxydable et l’autre sur des tuyaux. L’équipe des tubes en acier inoxydable termine plusieurs minutes, voir quelques heures, en avance sur l’équipe de tuyauterie.
En outre, avec des tubes en acier inoxydable, vous pouvez vous passer de l’intervention dans votre usine d’entrepreneurs spécialisés ou d’équipes de soudage. Vos propres techniciens peuvent être formés pour effectuer le pliage et et l’assemblage.

Portons un autre regard sur votre EHC, mais cette fois du point de vue de l’efficacité. Une pompe fait cheminer un fluide hydraulique vers un ensemble de vannes à commande électronique. À son tour, ces valves électroniques envoient des signaux précis à l’actuateur des vannes d’isolement des turbines à vapeur. Ainsi, l’ensemble du système dépend du transfert efficace de l’énergie du fluide d’un endroit à l’autre. Le EHC doit être rapide et réactif. Si votre demande de puissance est activée, vous avez besoin d’un plus grand volume de vapeur au niveau de la turbine, et vous en avez besoin rapidement.

Or, les systèmes de tuyauterie classiques sont inefficaces de par leur nature même : coudes à 90 ° engendrant une chute de pression ; raccords filetés, susceptibles de fuir surtout si votre système génère des vibrations ou s’il y a de l’expansion ou de la contraction thermique (Figure 1). Et ces fuites peuvent sous-alimenter votre système de pression. l’assemblage.

Si vous souhaitez en savoir plus:

Lire l'article complet