Nouvelles | Groupe Swagelok Québec | Swagelok

Nouvelles - MEI | Groupe Swagelok Québec | Swagelok

Rédigé par Admin | Apr 6, 2018 5:00:00 PM

 

Modules d'échantillonnage avec purge : des solutions sûres et personnalisables par Groupe Swagelok Québec

Les modules d'échantillonnage instantané allient vitesse et flexibilité.

Nos modèles standards peuvent être personnalisés selon vos propres besoins.

Voici notre module avec purge, un exemple parmi les modèles proposés par Groupe Swagelok Québec

Les modules d'échantillonnage sont un moyen sûr et fiable de prélever un échantillon représentatif de gaz ou de liquide à partir d’un pipeline, d’un réservoir ou d’une ligne de procédé, et de le transporter sans dommages au laboratoire pour qu’il y soit analysé. Transporter l'échantillon dans une bouteille ouverte est une pratique à exclure. Certains produits chimiques s'évaporent ou se fractionnent si l'échantillon n'est pas prélevé et maintenu sous pression. Un bon système d'échantillonnage emploiera dans ce cas des bouteilles en métal maintenues sous pression.



Pour la sécurité de l’opérateur, nos modules sont équipés d’une double aiguille avec une soupape de retour à ressort qui ne prélève l'échantillon que lorsqu'une bouteille est installée et ventée de manière appropriée.

L’avantage des modules que nous proposons, c’est aussi que nous les construisons ici, chez Groupe Swagelok Québec. Nous disposons de certaines configurations standard, mais vous avez également la possibilité de les modifier en fonction de vos besoins. Les modules peuvent même être mis dans des enceintes Nema-4X si le module doit être maintenu à l'extérieur. Nous pouvons vous aider à déterminer la conception qui vous convient le mieux. Nous comprenons les modules d'échantillonnage. Nous savons comment effectuer les calculs de chute de pression et régler les temps de réponse, nous savons comment les instruments choisis doivent s’intégrer dans l’ensemble de votre système. Si vous avez besoin d'un refroidisseur dans le module (recommandé lorsque la température d'alimentation dépasse 60ºC), nous savons comment sélectionner la taille appropriée en fonction de votre application.

Dites-nous ce dont vous avez besoin pour votre système d'échantillonnage (via notre site Web ou appelez le 514-332-3651) et nous pourrons commencer à travailler sur la configuration qui convient à votre application. Contactez-nous

Comment ça marche?

Les modules utilisent nos vannes à boisseau sphérique de la série 40 pour diriger le flux. Ils présentent un fonctionnement très simple permettant de passer sans difficulté dans la position souhaitée: «arrêt» , «échantillon» ou «purge». Nous disposons de modèles équipés de deux vannes et de trois vannes.

Il existe une option de purge dans le cas de produits chimiques pouvant laisser des résidus ou susceptibles de contaminer les lignes. L'option de purge vous permet d'introduire de l'air, un solvant ou un autre fluide afin de nettoyer les lignes.

Si vous avez besoin d'un débitmètre, de soupapes de décharge, des clapets anti-retour ou de chambres d'expansion, nous pouvons les ajouter. (L'assemblage est intégré dans une enceinte, et vous pouvez choisir si vous souhaitez le tube à l'avant ou à l'arrière). Le matériau standard que nous utilisons pour les modules d'échantillonnage est l’acier inoxydable 316, mais nous pouvons utiliser du laiton ou d’autre alliages pour certaines applications. Des tubes électropolis sont disponibles - la finition de surface du tube est encore améliorée afin d’obtenir une réponse plus rapide lors de l’utilisation de certains produits chimiques réactifs. Nous proposons également des revêtements - SilcoNert, Solcolloy et Dursan.

Si vous souhaitez que votre système d'instrumentation analytique donne une image fiable du fluide circulant dans la ligne de procédé, il vous faut d’abord un bon échantillon. Avec un module d'échantillonnage de Groupe Swagelok Québec, vous avez fait une bonne partie du chemin!.



Vous aimeriez en savoir plus sur les modèles disponibles chez Groupe Swagelok Québec? Contactez-nous, nous pouvons vous aider dans votre choix!