9 facteurs à ne pas négliger concernant les boyaux flexibles
Tracé des flexibles : Considérations clés pour une performance optimale
Voici 9 facteurs majeurs à surveiller étroitement, en phase de design, d’utilisation ou de maintenance :
- Tracé du boyau flexible : la majorité des défaillances sont attribuables à l’abrasion, causée par un tracé inadapté. Clarifiez vos contraintes d’espace en utilisant par exemple des coudes et des raccords. Déterminez le cheminement et la longueur nécessaire. Pensez aussi au stockage et à la sécurité!
- Pression : identifiez les pressions minimale et maximale (ou le vide) régnant à l’intérieur et à l’extérieur du flexible.
- Variations de pression soudaines : certaines constructions conviendront mieux que d’autres pour résister aux coups de bélier.
- Températures d’utilisation : identifiez les températures minimale et maximale auxquelles le boyau flexible sera soumis. Des conditions de températures élevées accélèrent la dégradation des enveloppes de caoutchouc. La combinaison d’une utilisation continue en pression et en température maximales diminue la durée de vie du flexible.
- Température ambiante : celle-ci affecte l’enveloppe du boyau flexible. Sa combinaison avec la température du fluide est également importante.
- Rayon de courbure minimum : le montage d’un flexible avec un rayon de courbure trop faible peut faire apparaitre un pli et réduire sa durée de vie.
- Résistance chimique : évaluez adéquatement ce paramètre pour les raccords, l’enveloppe et le cœur du flexible afin de prévenir une détérioration prématurée.
- Mouvements : une application dynamique nécessite la prise en compte d’éléments spécifiques, comme par exemple la longueur du boyau.
- Raccordements d’extrémité : les raccordements diffèrent en termes de matériau et de pression nominale. Choisissez l’option convenant à vos propres contraintes.
Continuez votre réflexion sur vos flexibles
Les boyaux sont parfois un élément négligé ou sélectionné sans prendre en considération l'ensemble des points précédemment mentionnés.
Besoin d'aide? Voyez aussi nos services personnalisés, tel le Service-conseil pour boyaux flexibles Swagelok ou nos Solutions sur mesure Swagelok, ainsi que notre gamme étendue de boyaux flexibles.
Consultez aussi :