Industrie Chimie et Pétrochimie

industrie chimie et pétrochimie

Bienvenue dans les solutions complètes pour les procédés chimiques

Panneaux de distribution de gaz

Nos panneaux assurent un débit et une pression constants dans la ligne haute et basse pression. Vos équipements sont alimentés en gaz à la pression voulue, dans les conditions requises, dans un temps optimal, et en éliminant les risques d'arrêt. Ces systèmes sont particulièrement adaptés pour les gaz de calibration ou pour l’hélium utilisé en tant que gaz de transport (carrier gas) pour des chromatographes.
Faciles à utiliser et à régler, et sans entretien, la gamme comprend :

 

Système de distribution de gaz dans une entreprise chimique
  • Panneau de régulation de gaz (PRG) – Simple détente ou double détente (connexion pour un ou deux cylindres)
  • Centrale de commutation automatique (CCA)
  • Dispositif de régulation au point d’utilisation (DRPU)

Efficacité mécanique

En tant qu'ingénieur responsable des équipements rotatifs ou ingénieur de procédés ou propriétaire d’une usine pilote, vous avez certainement utilisé de façon traditionnelle des systèmes de tuyauterie de 1" à 2" pour vos applications. Avez-vous déjà envisagé des solutions en tube pour une baisse globale des coûts? De tels systèmes sont avantageux pour leur facilité d'entretien et l'augmentation du débit dans les systèmes de lubrification. Alors, tube ou tuyau? Nous pouvons vous accompagner dans l’évaluation des coûts pour un tel projet! Profitez d’une consultation sans frais de 30 min avec notre spécialiste Christine Simard.

Repérer des possibilités d’économies dans des systèmes de distribution de gaz utilitaires

Systèmes de joint mécanique de pompe

Nos panneaux de support de joint mécanique de pompe (scellé de pompe) fournissent un gaz ou un liquide à la garniture mécanique de la pompe pour réguler l'environnement dans lequel elle fonctionne. Les panneaux ont été conçus suivant plusieurs modèles standardisés que l’on peut ensuite personnaliser suivant vos besoins précis. Certaines pièces ont par ailleurs été créées spécialement pour faciliter l’installation des joints de pompe où le manque d’espace est souvent un enjeu (raccord avec orifice et connecteur mâle allongé).
Ces systèmes de joint mécanique de pompe ont quatre fonctions principales :

principes de conception des systèmes de support des garnitures mécaniques
  • Fournir une lubrification aux éléments d'étanchéité
  • Contrôler la pression et la température dans la chambre d'étanchéité
  • Laver le joint de contaminants et/ou résidus accumulés
  • Empêcher le fluide de procédé du système de fuir dans l’atmosphère

 

Panneau ou skid d'injection chimique

Ces assemblages sont largement utilisés pour la manipulation d'additifs dans les lignes de traitement. On les retrouve dans les applications d'eau et de vapeur, injectant des produits chimiques dans le procédé pour maintenir une réaction appropriée.

 

Manomètre et vanne d'isolement

Obtenez la solution complète pour le contrôle de la pression dans vos processus à partir d'une source unique. Nous vous proposons l'ensemble manomètre + vanne d'isolement pour réduire les temps de montage et pour respecter certaines normes de l’industrie. Plus besoin de passer plusieurs commandes puisqu’un seul numéro de pièce est associé au montage.

 

 

Nourrice de distribution d’air.

Les nourrices de distribution sont des solutions standardisées et fiables pour la gestion de la distribution des fluides. Elles sont utilisées pour une grande variété d'applications car elles évitent un arrêt du système au complet en cas de bris sur un composant alimenté par le fluide.

Nourrices de distribution d'air

Hivernisation

Le chauffage est la méthode la plus efficace pour protéger vos systèmes. Si vos opérations sont critiques, vous pouvez envisager des options telles que le traçage à la vapeur ou électrique de vos conduites, le gainage des vannes, des boyaux flexibles ou des tubes, ou même le regroupement de lignes similaires.


Soutien technique aux firmes d’ingénierie et laboratoires

Nous offrons une assistance compétente en termes d’informations techniques, de sélection de produits et de conception de systèmes de fluides. Cela comprend :

  • Ingénierie d'applications
  • Dessins techniques
  • Substitutions de produits
  • Services de prototypage
  • Support technique produit

Témoignage

guillemets-vert

Notre conseiller technique connaît l'ensemble du matériel chez Groupe Swagelok Québec; ses conseils sur les produits et son aide sont très appréciés.

témoignage avis

Pierre - Responsable maintenance - Usine chimique

Voyez aussi nos solutions complètes pour la chimie-pétrochimie

Solutions pour l'instrumentation

Sélection des produits et matériaux

Chat