alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
Groupe Swagelok Québec

Votre centre de vente et services Swagelok

Systèmes d'échantillonnage

linked in fr  you tube icone  facebook fr          icone de clavardage

Un bon système d’échantillonnage doit garantir des prélèvements au moment requis, doit être compatible avec votre média et doit représenter fidèlement les fluides circulant dans la ligne de procédé. Pour cela, quatre caractéristiques devraient être prises en considération dans la conception.

  1. Rapidité; : il devrait y avoir un délai minime entre l'extraction et la collecte des échantillons pour un meilleur contrôle de votre procédé.
  2. Fiabilité: l'utilisation de composants de qualité peut réduire les temps d'arrêt en permettant une maintenance rapide et facile.
  3. Économie: la conception d’un bon système d’échantillonnage a un impact économique positif en réduisant les points de fuite.
  4. Sécurité: lorsque vous travaillez avec des médias dangereux, les fuites doivent être absolument évitées. Pour vous aider nous vous proposons aussi une formation sur la maintenance des systèmes d'échantillonnage, dispensée par des instructeurs expérimentés.

La flexibilité et les nombreuses configurations offertes par les Systèmes d’Echantillonnage de Swagelok® permettent de prélever efficacement votre échantillon sans altérer l'intégrité de votre processus existant. De plus, notre équipe locale vous apporte son soutien et assure un service d’experts, rapide et fiable.

Module d’échantillonnage instantanéGSM

Le module d’échantillonnage instantané est un système d'échantillonnage par cylindre en boucle fermée ; il est destiné à être utilisé dans des procédés impliquant des gaz ou des liquides mono ou diphasiques. L’une des clés de nos modèles standard se trouve dans la vanne de commutation en tandem qui simplifie l'opération tout en isolant et en prélevant l'échantillon.

Plusieurs options sont disponibles et les panneaux peuvent être très facilement personnalisés pour répondre à vos besoins.

Voir notre matrice de sélection

Module d’échantillonnage de liquidesGSL

Le module d’échantillonnage de liquides de Swagelok est un système d'échantillonnage en boucle fermée destiné à être utilisé avec des liquides à faible pression de vapeur saturante. Ces systèmes comprennent généralement des bouteilles équipées d’un septum afin de prélever et confiner les échantillons en toute sécurité pour une analyse ultérieure en laboratoire. Les modèles d'échantillonnage de liquides standard proposés par Swagelok comportent un échantillonneur fabriqué par Sentry pour guider l’échantillon dans la bouteille. Celui-ci est équipé d'une poignée à ressort pour empêcher un débordement accidentel. Plusieurs options sont disponibles et les panneaux peuvent être très facilement personnalisés pour répondre à vos besoins.

Voir notre matrice de sélection

Cylindre d’échantillonnage instantané

Les cylindres d’échantillonnage instantané de Swagelok sont vendus séparément des modules d’échantillonnage instantané et disposent des composants de la plus haute qualité pour le prélèvement et le transport des échantillons en toute sécurité. Les cylindres d'échantillonnage instantané sont standard et tous équipés de vannes à pointeau Swagelok de la série D. Plusieurs options sont disponibles et l’assemblage peut être très facilement personnalisé pour répondre à vos besoins.

Personnalisez les composants de ces modèles standard, conçus pour répondre à vos besoins d'échantillonnage.

Systèmes d'échantillonnage personnalisés

Groupe Swagelok Québec est votre distributeur local et peut donc répondre rapidement à vos besoins d'échantillonnage sur-mesure. Nos ingénieurs formés et certifiés Swagelok ont une solide expérience et pourront vous aider à concevoir le système d’échantillonnage dont votre procédé a besoin : il prélèvera au moment voulu, sera compatible avec votre média et sera représentatif. Pour répondre à vos besoins spécifiques en matière de normes ou d'applications, la personnalisation peut aller d'une légère modification de l'un de nos 15 modèles standard à la conception et réalisation d’un nouveau système d'échantillonnage au complet. Des exemples de personnalisation incluent (sans s'y limiter) :

  • Modifications de conception et de mise en plan
  • Diamètres plus grands
  • Composants montés sur le panneau
  • Contrôle des températures
  • Accessoires : indicateurs de débit, vannes d’arrêt, transmetteurs, filtres, boîtiers, supports, etc.
  • Automatisation par vannes à actuation pneumatique et/ou électrique
  • Alliages exotiques - Alloy 400, C-276 ou 600
  • SilcoNertTM 2000 et autres revêtements

Support technique sur les systèmes d'échantillonnage

Solutions locales, support global. Les ingénieurs locaux de Swagelok ont suivi un programme de certification rigoureux et sont en mesure d' évaluer, de recommander et de concevoir une solution d'échantillonnage ponctuel pour répondre à vos besoins tout au long du cycle de vie de votre système. Nos ingénieurs et techniciens experts sont formés pour assembler le panneau selon vos spécifications et s'assurer qu'il respecte les règles strictes de Swagelok. Swagelok offre également la possibilité de former votre équipe à la sécurité et à l'efficacité de votre nouveau panneau d'échantillonnage ainsi que d'autres systèmes d'échantillonnage.

Voyez maintenant cette vidéo de 4 min pour comprendre comment Swagelok vous garantit des systèmes d'échantillonnage Personnalisables, Locaux et Fiables.