alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
Groupe Swagelok Québec

Votre centre de vente et services Swagelok

Tête à souder de la série 10

Têtes à souder

  • Permettent un soudage orbital fiable et régulier de tubes et de tuyaux
  • Garantissent un raccordement approprié à l'alimentation électrique/tête à souder, grâce à un connecteur polarisé d'alimentation.
  • Bénéficiez d'un contrôle optique de vitesse en vous passant de tachymètre ou d'étalonnage !
  • Effectuez des soudures sur des diamètres extérieurs compris entre 1/16 et 4 po et 2 à 114 mm.
  • Donne une plus grande souplesse pour réaliser des soudures à l'écart de l'alimentation électrique, avec des câbles d'extension de tête à souder.

Notre sélection comprend

  • Micro—têtes à souder des séries 4 et 8, pour des diamètres extérieurs de 1/16 à 1/2 po. et de 2 à 12 mm
  • Tête à souder de la série 5, pour des diamètres extérieurs de 1/8 à 5/8 po. et de 3 à 17,3 mm
  • Tête à souder à hautes performances de la série 8HPH, pour des diamètres extérieurs de 1/8 à 1/2 po. et de 3 à 12 mm
  • Tête à souder de la série 10, pour des diamètres extérieurs de 1/4 à 1 po. et de 6 à 25 mm
  • Tête à souder de la série 20, pour des diamètres extérieurs de 1/2 à 2 po. et de 12 à 52 mm
  • Tête à souder de la série 40, pour des diamètres extérieurs de 1 1/2 à 4 po. (de 38,1 à 114,3 mm) Tuyau de 42,2 à 114,3 mm (1 1/4 à 4 po)

Affichez et achetez nos produits les plus couramment utilisés.

Découvrez plus en détail ce que les produits Swagelok peuvent vous apporter. Parcourez nos catalogues ou localisez un point de vente et centre de services.

Sélection des produits en toute sécurité: Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, de l'installation, du fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: Ne pas mélangez / ne pas échangez les composants des raccords double bagues Swagelok (ou d'autres produits non régis par les normes de conception industrielle) avec ceux d'autres fabricants.