alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
Groupe Swagelok Québec

Votre centre de vente et services Swagelok

Sélecteurs d'échantillonnage actionnés

Système de sélection d'échantillonnage

Les sélecteurs d'échantillonnage

  • Permettent de diminuer le nombre de raccordements et d'accélérer le processus d'installation dans les systèmes d'échantillonnage des analyseurs de process
  • Sont compacts et peu encombrants
  • Gèrent plusieurs lignes de process
  • Évitent les contaminations entre les différentes lignes
  • Permettent des fermetures répétitives grâce à un nombre réduit de points de fuite potentiels

Système de sélection d'échantillonnage pour analyseurs de process (série SSV)

Le système de sélection d'échantillonnage (série SSV) est un assemblage modulaire conçu pour les systèmes d'échantillonnage des analyseurs de process, réunissant les fonctions de double arrêt et de purge (DBB) dans un unique module compact.

Regardez comment produire des échantillons représentatifs avec nos systèmes de la série SSV.

Caractéristiques techniques

Pression de service jusqu'à 17,2 bar (250 psig)
Plage de température –6 à 148°C (20 à 300°F)
Pression d'actionnement 2,8 à 10,3 bar (40 à 150 psig)
Diamètre de passage 3,2 mm (0,125 po)
Coefficient de débit 0,20
Matériaux d'étanchéité élastomère fluorocarboné FKM, Simriz®, Kalrez®
Raccordements d'extrémité filetage NPT femelle 1/8 po, MPC Swagelok® (compatible avec la norme ANSI/ISA 76.00.02)
Nombre de lignes de process de 2 à 12, chaque ligne étant commandée par un module double arrêt et purge

Assemblages pour sélection d'échantillonnage, commutation et arrêt (séries TT2 et T2)

Les assemblages pour sélection d'échantillonnage, commutation et arrêt sont des systèmes modulaires regroupant les fonctions de plusieurs vannes dans un ensemble unique et compact. Plus rapides à installer que les systèmes classiques, ils permettent également de réduire le nombre de raccordements et de gagner de l'espace dans une armoire.

Caractéristiques techniques

Pression de service jusqu'à 20,6 bar (300 psig)
Plage de température –17 à 148°C (0 à 300°F)
Pression d'actionnement 3,5 à 10,3 bar (50 à 150 psig)
Orifice 1,32 à 2,8 mm (0,052 à 0,110 po)
Raccordements d'extrémité
Type raccord pour tube Swagelok, filetage NPT femelle
Dimensions 1/16, 1/8 et 1/4 po ; 3 mm

Affichez et achetez nos produits les plus couramment utilisés.

Découvrez plus en détail ce que les produits Swagelok peuvent vous apporter. Parcourez nos catalogues ou localisez un point de vente et centre de services.

Sélection des produits en toute sécurité: Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, de l'installation, du fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

⚠ Avertissement: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/interchangés avec ceux d’autres fabricants.