alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
Groupe Swagelok Québec

Votre centre de vente et services Swagelok

Vannes de réglage fin

Vannes de réglage fin

Vannes de réglage fin

Swagelok propose plusieurs vannes de réglage fin utilisables à des pressions faibles ou élevées, fabriquées en acier inoxydable 316 ou en laiton, et dont les coefficients de débit varient de 0,004 à 0,16, pour des applications dans lesquelles le débit est faible, moyen ou élevé.

Les vannes de réglage fin:

  • Permettent de contrôler précisément le débit dans des applications d'analyse, d'instrumentation ou de recherche
  • Sont adaptées à des pressions faibles ou élevées
  • Permettent d'effectuer des réglages fins dans des applications de précision

Vannes de réglage fin haute pression (série 31)

Caractéristiques techniques

Pression de service jusqu'à 344 bar (5000 psig)
Température –53 à 454°C (–65 à 850°F)
Matériau du corps acier inoxydable 316
Matériau de garniture PTFE, Grafoil®
Coefficient de débit 0,04
Raccordements d'extrémité
Type raccord pour tube Swagelok®, filetage NPT femelle
Dimensions 1/8 et 1/4 po ; 6 mm

Vannes de réglage fin basse pression (séries S, M et L)

Caractéristiques techniques

Pression de service jusqu'à 137 bar (2000 psig)
Temperature –23 à 204°C (–10 à 400°F)
Matériau du corps acier inoxydable 316, laiton
Matériaux des joints toriques de tige - Matériaux standard élastomère fluorocarboné FKM (avec un corps en acier inoxydable 316), Buna N (avec un corps en laiton ), autres matériaux disponibles
Coefficient de débit 0,004 à 0,16
Raccordements d'extrémité
Type raccord pour tubes Swagelok, filetage NPT, raccord à étanchéité de surface VCR® mâle intégré
Dimensions 1/16, 1/8 et 1/4 po ; 3 et 6 mm

Affichez et achetez nos produits les plus couramment utilisés.

Découvrez plus en détail ce que les produits Swagelok peuvent vous apporter. Parcourez nos catalogues ou localisez un point de vente et centre de services.

Sélection des produits en toute sécurité: Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, de l'installation, du fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: Ne pas mélangez / ne pas échangez les composants des raccords double bagues Swagelok (ou d'autres produits non régis par les normes de conception industrielle) avec ceux d'autres fabricants.