alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
Groupe Swagelok Québec

Votre centre de vente et services Swagelok

Vannes à boisseau sphérique pour moyenne pression

Swagelok propose des vannes à boisseau sphérique de type tourillon et des vannes à boisseau sphérique immersibles pour des applications qui mettent en œuvre des pressions moyennes.

Vanne à boisseau sphérique de type tourillon pour moyenne pression (série FKB)

Achatcatalogue

De conception compacte, les vannes à boisseau sphérique de type tourillon série FKB pour moyenne pression offrent un faible couple de manœuvre sur un quart de tour, permettant une fermeture positive dans des applications pour lesquelles la pression va jusqu'à 1378 bar (20 000 psig). Découvrez comment un client de Swagelok a réalisé des économies de temps et d'argent grâce à nos raccords FK pour moyenne pression.

Voir les caractéristiques de conception.

Caractéristiques techniques

Pression de service jusqu'à 1378 bar (20 000 psig)
Température –17 à 121°C (0 à 250°F)
Coefficient de débit 0,44 à 11,3
Raccordements d'extrémité
Type Raccord pour tube Swagelok moyenne pression, filetage NPT
Dimension 1/4 à 1 po
Configurations out ou rien (2 voies), commutation (3 voies)
Actionnement manuel ou pneumatique
Diamètres d'orifices 5,31 mm (0,209 po), 9,52 mm (0,375 po), 14,2 mm (0,560 po)

Vanne à boisseau sphérique de type tourillon pour moyenne pression (série CTB)

catalogue

De conception compacte, les vannes Swagelok à boisseau sphérique de type tourillon série CTB offrent un faible couple de manœuvre sur un quart de tour, permettant une fermeture positive dans des applications qui mettent en œuvre des pressions jusqu'à 1378 bar (20 000 psig). Des vannes fabriquées avec des matériaux sélectionnés selon les normes NACE MR0175/ISO 15156 sont disponibles pour des applications utilisant des gaz acides

Caractéristiques techniques

Pression de service jusqu'à 1378 bar (20 000 psig)
Température –17 à 121°C (0 à 250°F)
Raccordements d'extrémité
Type Conique et fileté
Dimension 1/4 à 1 po
Configurations Tout ou rien (2 voies), commutation/répartition (3 voies)
Diamètres d'orifices 5,31 mm (0,209 po); 9,52 mm (0,375 po)

Vannes à boisseau sphérique immersibles (série IPT)

catalogue

Les vannes à boisseau sphérique immersibles sont des vannes bidirectionnelles de type tourillon à 2 voies, conçues pour des opérations de reconditionnement mettant en œuvre des pressions jusqu'à 1034 bar (15 000psig). Des vannes fabriquées avec des matériaux sélectionnés selon les normes NACE MR0175/ISO 15156 sont disponibles pour des applications utilisant des gaz acides

Caractéristiques techniques

Pression de service jusqu'à 1034 bar (15 000 psig)
Température –17 à 121°C (0 à 250°F)
Raccordements d'extrémité
Type Raccordement conique et fileté (C&F) moyenne pression, raccord pour tubes moyenne pression Swagelok (FK), filetage NPT femelle
Dimension 1/4 à 1 po
Diamètres d'orifices 6,4 mm (0,25 po), 9,7 mm (0,38 po), 11,9 mm (0,47 po)

Affichez et achetez nos produits les plus couramment utilisés.

Découvrez plus en détail ce que les produits Swagelok peuvent vous apporter. Parcoureznos catalogues ou localisez un point de vente et centre de services.

Sélection des produits en toute sécurité: Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, de l'installation, du fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: Ne pas mélangez / ne pas échangez les composants des raccords double bagues Swagelok (ou d'autres produits non régis par les normes de conception industrielle) avec ceux d'autres fabricants.