alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
Groupe Swagelok Québec

Votre centre de vente et services Swagelok

Soupapes pour moyenne et haute pression

Soupapes_moyenne_haute_pression

Soupapes proportionnelles

  • Constituent une solution simple et fiable pour protéger les systèmes contre les surpressions, dans des applications industrielles variées
  • Possèdent un dispositif de réglage de la pression de tarage depuis l'extérieur

Soupapes proportionnelles (série IPT)

Caractéristiques techniques

Pression de service jusqu'à 1378 bar (20 000 psig)
Pression de tarage 68,9 à 1378 bar (1000 à 20 000 psig)
Fonctionnement Pression de tarage fixe ou réglable
Matériau de garniture PTFE
Température jusqu'à 121°C (250°F)
Raccordements d'extrémité Coniques et filetés (3/8 et 9/16 po, entrée), raccord pour tube moyenne pression Swagelok (3/8, 1/2 et 9/16 po, entrée), filetage NPT femelle (3/4 po, sortie)

Affichez et achetez nos produits les plus couramment utilisés.

Découvrez plus en détail ce que les produits Swagelok peuvent vous apporter. Parcourez nos catalogues ou localisez un point de vente et centre de services.

Sélection des produits en toute sécurité: Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, de l'installation, du fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

⚠ Avertissement: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/interchangés avec ceux d’autres fabricants.