alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
Groupe Swagelok Québec

Votre centre de vente et services Swagelok

Clapets anti-retour

Clapets anti-retour à ressort et à clapets à levée verticale

Clapets anti-retour

Swagelok propose une large gamme de clapets anti-retour à pression de tarage fixe ou réglable, permettant de contrôler les retours de fluide dans des applications classiques ou haute pureté.

Les clapets anti-retour:

  • Sont conçus de sorte que les fluides ne puissent circuler que dans un sens
  • Sont prévus pour des applications mettant en œuvre des pressions moyennes ou élevées

Clapets anti-retour à ressort (séries C, CA, CH, CP et CPA)

AchatCatalogue

Fabriqués en acier inoxydable 316 ou en laiton, les clapets anti-retour à ressort ont des pressions de tarage nominales allant de 0,03 à 41,4 bar (1/3 à 600 psi). Les dimensions de leurs raccordements d'extrémité vont de 1/8 à 1 pouce et de 6 à 25 mm.

Caractéristiques techniques

Pression de service jusqu'à 413 bars (6000 psig)
Température –45 à 204°C (–50 à 400°F)
Pression nominale de tarage
Fixe 0,02 à 1,7 bar (1/3 à 25 psi)
Réglable 0,21 à 41,4 bar (3 à 600 psi)
Matériau du corps acier inoxydable 316, laiton
Matériau d'étanchéité élastomère fluorocarboné FKM, Buna N
Coefficient de débit 0,10 à 4,7
Raccordements d'extrémité
Type raccords pour tubes Swagelok®, filetages NPT, ISO, SAE/MS, raccords à joint torique VCO®, raccords à étanchéité de surface VCR®
Dimensions 1/8 à 1 po ; 6 à 25 mm

Clapets anti-retour (série IPT)

AchatCatalogue

Fabriqués en acier inoxydable 316, les clapets anti-retour à bille, à joint souple ou à bille double étanchéité sont dotés de raccordements de 1/4 à 1 po. Leur pression de service va jusqu'à 4134 bar (60000 psig) et leur pression de tarage nominale est de 1,0 bar (15 psi). Des clapets fabriqués avec des matériaux sélectionnés selon les normes NACE MR0175/ISO 15156 sont disponibles pour des applications utilisant des gaz acides.

Caractéristiques techniques

Pression de service Jusqu'à 4134 bar (60000 psig)
Température Jusqu'à 343°C (650°F)
Pression de tarage nominale 1,0 bar (15 psi), pressions différentes disponibles en option
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Options d'étanchéité Clapet à bille : siège métal sur métal
Clapet à joint souple : siège avec joint torique ; le matériau standard est l'élastomère HNBR
Clapet à bille double étanchéité : siège en PTFE armé de verre, plus joint métal sur métal
Raccordements d'extrémité
Type Raccords pour tubes moyenne pression Swagelok (clapets à joint souple et clapets à bille uniquement), filetage NPT femelle, conique et fileté
Dimensions 1/8 à 3/4 po (raccord pour tube moyenne pression) ; 1/8 à 1 po (filetage NPT femelle), 1/4 à 1 po (conique et fileté

Clapets anti-retour à levée verticale (série 50)

AchatCatalogue

Les clapets anti-retour à levée limitent l'inversion de l'écoulement. Le flux normal relève le clapet et ouvre la vanne. Le flux inversé bloque le clapet contre l'orifice, fermant ainsi la vanne. Le clapet anti-retour fonctionne par gravité et doit donc être monté horizontalement, avec l'écrou du chapeau placé en haut.

Caractéristiques techniques

Pression de service jusqu'à 413 bars (6000 psig)
Température –53 à 482°C (–65 à 900°F)
Matériau du corps acier inoxydable 316
Matériau du clapet acier inoxydable S17400
Coefficient de débit 0,30 à 2,20
Raccordements d'extrémité
Type raccords pour tubes Swagelok, filetage NPT femelle, tube à souder par emboîtement ou tuyau à souder bout à bout
Dimensions 1/4 à 3/4 po ; 6 mm

Clapets anti-retour haute pureté entièrement soudés (série CW)

AchatCatalogue

Le clapet anti-retour haute pureté de la série CW est conçu pour un fonctionnement propre et un confinement fiable du fluide.

Caractéristiques techniques

Pression de service jusqu'à 206 bar (3000 psig)
Température –23 à 204°C (–10 à 400°F)
Matériau du corps acier inoxydable 316L
Pression de tarage inférieure à 0,14 bar (2 psi)
Contre-pression maximale Pression nominale maximale
Perte de charge maximale 826 bar (12000 psig) À 20°C (70°F)
Pression minimale d'éclatement 12000 psig (826 bar) at 70°F (20°C)
Coefficient de débit 0,55 et 0,70
Raccordements d'extrémité
Type tubes à souder bout à bout, raccords à étanchéité de surface VCR, raccords pour tubes Swagelok
Dimensions 1/4 à 1/2 po ; 6 mm

Clapets anti-retour très haute pureté en fluoropolymère, sans joint torique (série CHP)

Les clapets anti-retour en fluoropolymère très haute pureté série CHP sont caractérisés par de faibles pressions de tarage et d'étanchéité. Par ailleurs, leurs composants en contact avec le fluide sont conformes à la norme SEMI F57-0301 sur les composants pour systèmes très haute pureté.

Caractéristiques techniques

Pression de service jusqu'à 5,5 bars (80 psig)
Température du fluide 10 à 85°C (50 à 185°F)
Matériau du corps
Petit corps PTFE modifié
Corps moyen PFA
Pression de tarage
Petit corps inférieure à 0,11 bar (1,5 psig)
Corps moyen inférieure à 0,07 bar (0,9 psig)
Pression d'étanchéité jusqu'à 0,04 bar (0,5 psig)
Coefficient de débit jusqu'à 4,1
Raccordements d'extrémité
Type raccords évasés à filetage fin, Nippon Pillar® Super 300
Dimensions Petit corps: 1/4 et 3/8 po ; 6 et 10 mm
Corps moyen: 1/2 et 3/4 po

Affichez et achetez nos produits les plus couramment utilisés.

Découvrez plus en détail ce que les produits Swagelok peuvent vous apporter. Parcourez nos catalogues ou localisez un point de vente et centre de services.

Sélection des produits en toute sécurité: Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, de l'installation, du fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

⚠ Avertissement: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/interchangés avec ceux d’autres fabricants.