alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
Groupe Swagelok Québec

Votre centre de vente et services Swagelok

Purgeurs et vannes de purge

Purgeurs et vannes de purge

Les purgeurs et vannes de purge

AchatCatalogue

  • Sont conçus pour purger le système en toute sécurité avant de procéder à une opération de maintenance, à la dépose d'un instrument ou à l'étalonnage de dispositifs de contrôle
  • Possèdent des caractéristiques de sécurité renforcées grâce aux bouchons moletés montés de manière permanente sur le corps des vannes
  • Certification API 624 basses émissions disponible

Purgeurs

Caractéristiques techniques

Pression de service jusqu'à 689 bar (10000 psig)
Température –53 à 454°C (–65 à 850°F)
Coefficient de débit 0,25
Matériaux du corps acier inoxydable 316, acier au carbone, alliage 400, alliage C-276, alliage 625, alliage 825, alliage 2507
Raccordements d'extrémité
Type Filetage mâle NPT, SAE ou ISO
Dimensions 1/8 à 1/2 po

Vannes de purge

Caractéristiques techniques

Pression de service jusqu'à 275 bar (4000 psig)
Température –53 à 315°C (–65 à 600°F)
Matériaux du corps acier inoxydable 316, laiton, acier au carbone
Matériau du clapet, de la bille acier inoxydable 316
Raccordements d'extrémité
Type Raccord pour tube Swagelok®, adaptateur pour tube, filetage NPT, filetage mâle SAE, filetage mâle ISO
Dimensions 1/8 à 1/2 po

Afficher et acheter nos produits les plus couramment utilisés.

Découvrez plus en détail ce que les produits Swagelok peuvent vous apporter. Parcourez nos catalogues ou localisez un point de vente et centre de services.

Sélection des produits en toute sécurité: Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, de l'installation, du fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: Ne pas mélangez / ne pas échangez les composants des raccords double bagues Swagelok (ou d'autres produits non régis par les normes de conception industrielle) avec ceux d'autres fabricants.