alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
Groupe Swagelok Québec

Votre centre de vente et services Swagelok

Régulateurs spéciaux

Centrale de commutation, détendeurs vaporiseurs chauffés électriquement

Les régulateurs spéciaux

  • Sont conçus pour s'adapter à des applications particulières
  • S'adaptent aux changements de phase, avec les modèles vaporiseurs chauffés à la vapeur ou électriquement
  • Permettent de basculer automatiquement entre deux sources de gaz avec la centrale de commutation, facilitant ainsi les tâches et limitant les temps d'arrêt associés aux commutations manuelles
  • Assurent l'écoulement d'un gaz inerte à débit élevé et basse pression vers la phase gazeuse d'un réservoir de stockage, avec le régulateur de pression pour applications d'inertage

Les modèles disponibles sont les suivants:

Centrale de commutation (série KCM)

Caractéristiques techniques

Pression maximale d'entrée 248 bar (3600 psig) 206 bar (3000 psig) avec option de raccordement pour flexible et cylindre
Plage de régulation 0 à 0,68 bar (10 psig) jusqu'à 0 à 34,4 bar (500 psig)
Pressions nominales de commutation 6,8 bar, 17,2 bar et 34,4 bar (100, 250 et 500 psig)
Coefficient de débit (Cv) 0,06
Température maximale de service 80°C (176°F) avec un siège en PCTFE, 200°C (392°F) avec un siège en PEEK

Détendeurs vaporiseurs chauffés à la vapeur (série KSV)

Caractéristiques techniques

Pression maximale d'entrée 248 bar (3600 psig)
Plage de régulation 0 à 0,68 bar (10 psig) jusqu'à 0 à 34,4 bar (500 psig)
Coefficient de débit (Cv) 0,06 ou 0,20
Pression maximale et température maximale de la vapeur
44,7 bar (650 psig), 260°C (500°F)
Température maximale de service 200°C (392°F)

Détendeurs vaporiseurs chauffés électriquement (série KEV)

Découvrez comment maximiser l’efficacité et limiter les temps d'arrêt de votre système avec les détendeurs de la série KEV.

Caractéristiques techniques

Pression maximale d'entrée 248 bar (3600 psig)
Plage de régulation 0 à 0,68 bar (10 psig) jusqu'à 0 à 248 bar (3600 psig)
Coefficient de débit 0,02 ou 0,06
Électriques
Alimentation 120 et 240 V (ca) (± 10 %), 50/60 Hz
Puissance nominale du dispositif de chauffage 50, 100, 150 et 200 W
Plage de contrôle de la température 23 à 193°C (75 à 380°F)
Certification pour les milieux dangereux ATEX (Europe) et IECEx (international) — Groupe II, Catégorie 2G, Exd
et les atmosphères explosives IIB+H2 ; T3. Températures ambiantes -20 à 60°C (-4 à 140°F)
CSA (Canada et États-Unis) — Classe I, Div 1, Groupes B, C et D
T3 ; boîtier CSA Type 4. Températures ambiantes -58 à 122°F (–50 à 50°C)

Régulateurs de pression pour applications d'inertage

Caractéristiques techniques

Pression de service jusqu'à 16,0 bar (232 psig)
Température de –20 à 100°C (–4 à 212°F)
Matériau acier inoxydable 316L
Dimensions des raccordements d'extrémité 1/2, 1 et 2 po

Pour commander ce produit, contactez votre distributeur Swagelok Agréé.

Sélection des produits en toute sécurité: Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, de l'installation, du fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: Ne pas mélangez / ne pas échangez les composants des raccords double bagues Swagelok (ou d'autres produits non régis par les normes de conception industrielle) avec ceux d'autres fabricants.