alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
Groupe Swagelok Québec

Votre centre de vente et services Swagelok

Raccords rapides avec étanchéité PTFE

Raccords rapides scellés au PTFE

Raccords rapides scellés au PTFE

  • Conviennent pour des applications chimiques dangereuses, ces raccords rapides scellés au PTFE limitent les pertes et l'inclusion d'air dans des environnements rigoureux ou corrosifs.
  • Sont chimiquement compatibles avec de nombreuses substances.
  • Contiennent des joints en retrait pour une meilleure protection.
  • Design à clapet affleurant

Caractéristiques techniques

Pression de service jusqu'à 4500 psig (310 bars)
Température 0 à 120 °F (–17 à 48 °C)
Débit maximal à 70 °F (20 °C) 50 U.S. gal/min (180 L/min) d'eau
Perte 0,1 à 1,0 cm³
Inclusion d'air 0,1 à 2,0 cm³
Matériau
Corps acier inoxydable 316, alliage 400
Corps de vanne et joint DESO PTFE
Raccordements d'extrémité
Type raccord pour tube Swagelok®, NPT, ISO/BSP conique ou droit JIC 37° évasé
Taille 1/8 à 1 po. ; 6 à 12 mm

Affichez et achetez nos produits les plus couramment utilisés.

Découvrez plus en détail ce que les produits Swagelok peuvent vous apporter. Parcourez nos catalogues ou localisez un point de vente et centre de services.

Sélection des produits en toute sécurité: Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, de l'installation, du fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: Ne pas mélangez / ne pas échangez les composants des raccords double bagues Swagelok (ou d'autres produits non régis par les normes de conception industrielle) avec ceux d'autres fabricants.