alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
Groupe Swagelok Québec

Votre centre de vente et services Swagelok

Raccords rapides miniatures

Raccords rapides miniatures

Raccords rapides miniatures

  • Permettent des raccordements rapides et simples de petites tailles.
  • Conviennent pour un usage en laboratoire.
  • Permettent un fonctionnement du bout des doigts avec un design léger et compact.
  • Réduisent les pertes et l'inclusion d'air avec un faible volume mort.

Caractéristiques techniques

Pression de service jusqu'à 4000 psig (275 bars)
Température jusqu'à 400 °F (204 °C)
Débit maximal à 70 °F (20 °C) 1 U.S. gal/min (3,8 L/min) d'eau
Perte et inclusion d'air 0,1 cm³
Matériau
Corps acier inoxydable 316
Joints toriques fluorocarbone FKM, Buna N
Raccordements d'extrémité
Type raccord pour tubes Swagelok®, NPT
Taille 1/16 et 1/8 po.

Affichez et achetez nos produits les plus couramment utilisés.

Découvrez plus en détail ce que les produits Swagelok peuvent vous apporter. Parcourez nos catalogues ou localisez un point de vente et centre de services.

Sélection des produits en toute sécurité: Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, de l'installation, du fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: Ne pas mélangez / ne pas échangez les composants des raccords double bagues Swagelok (ou d'autres produits non régis par les normes de conception industrielle) avec ceux d'autres fabricants.