alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
Groupe Swagelok Québec

Votre centre de vente et services Swagelok

Raccords rapides pour l'instrumentation

Raccords rapides d'instrumentation

Raccords rapides pour l'instrumentation

  • Permettent un raccordement rapide et simple avec couplage de raccordement rapide conçu pour l'instrumentation.
  • Proposés avec une conception à extrémité unique ou arrêt de double extrémité pour limiter les pertes
  • Conviennent pour des systèmes d'échantillonnage et pour un équipement d'essai ou d'étalonnage, lorsque vous souhaitez des raccordements fréquents, une inclusion minimale d'air et des pertes minimales.
  • Ne nécessitent qu'un joint torique dans l'entretoise à tige, tout en améliorant la retenue de joint torique.
  • Mécanisme à levier de débrayage à grande surface de contact pour le maintien de la tige.

Caractéristiques techniques

Pression de service jusqu'à 3000 psig (206 bars)
Température jusqu'à 400 °F (204 °C)
Débit maximal à 70°F (20°C) 10 U.S. gal/min (37 L/min) d'eau
Perte et inclusion d'air 0,3 à 3,0 cm³
Matériau
Corps acier inoxydable 316
Joints toriques fluorocarbone FKM, Buna N
Raccordements d'extrémité
Type raccord de tube Swagelok®, NPT, ISO/BSP conique
Dimensions 1/8 à 1/2 po. ; 6 à 12 mm

Affichez et achetez nos produits les plus couramment utilisés.

Découvrez plus en détail ce que les produits Swagelok peuvent vous apporter. Parcourez nos catalogues ou localisez un point de vente et centre de services.

Sélection des produits en toute sécurité: Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, de l'installation, du fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: Ne pas mélangez / ne pas échangez les composants des raccords double bagues Swagelok (ou d'autres produits non régis par les normes de conception industrielle) avec ceux d'autres fabricants.