alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
Groupe Swagelok Québec

Votre centre de vente et services Swagelok

linked in fr  you tube icone  facebook fr          icone de clavardage

Trouvez ici le bon outil!

Groupe Swagelok Québec offre une gamme complète d'outils et d'accessoires pour le montage de tubes. Besoin d'un devis? Contactez-nous au (514) 332-3651 ou envoyez un courriel à info@quebec.swagelok.com

  • Tous nos outils en bref
  • Vidéos d'instruction

Valise d'outils

Un ensemble complet d'outils manuels Swagelok, spécialement conçus pour la fabrication des systèmes de tubes! Conçu pour être utilisé avec les trois tailles de tubes les plus courantes: 1/4 ", 3/8", et 1/2 "OD.
▪ Cintreuses manuelles ▪ Clés à Té ▪ Outils de sertissage ▪ Clés à cliquet ▪ Calibres d'espacement et plus encore
Le contenu complet de la valise est présenté en page 4 de notre brochure

Unité de sertissage hydraulique multitêtes (MHSU)

Disponible à la location

▪ Pour les calibres de 1/2" - 1" - MS-MHSU-U-E-FKIT-M
▪ Pour les calibres de 1" à 2" - MS-MHSU-O-E-FKIT-M
Pré-sertit les bagues Swagelok sur les tubes avant l'assemblage et permet d’obtenir des raccordements 100% contrôlables lors de l'installation initiale. La MHSU n'exerce aucune contrainte initiale, ni sur le filetage de l’écrou ou du corps d'assemblage ni sur les surfaces d'étanchéité du corps; en outre, elle réduit le temps d'assemblage et d'installation et les erreurs de l'opérateur. À utiliser avec les raccords Swagelok de 1/2 à 2 po.

VIDEO TUTORIALE

 Cintreuse manuelle pour tubes Swagelok

Cintreuse à tube manuelle - MS-HTB-___

Disponible à la location

▪ Calibres disponibles : 1/8" à 1/2".
Les cintreuses à tube manuelles Swagelok permettent de réaliser des cintrages de haute qualité dans des tubes fabriqués à partir de matériaux pouvant être utilisés avec des raccords de tubes Swagelok.
Les cintreuses à tube manuelles ne peuvent pas être utilisées avec les tubes SAF 2507 de plus de 1/4". ou pour les tubes moyenne pression.

VIDEO TUTORIALE

Cintreuse manuelle d’établi - MS-BTB-M-E-FKIT

Disponible à la location


Permet de réaliser des cintrages de haute qualité sur les tubes fractionnaires et métriques fabriqués à partir de matériaux pouvant être utilisés avec des raccords à tubes Swagelok. Cette cintreuse à tube facile à utiliser réduit le temps et l'effort d'installation, ainsi que le risque d'endommagement du tube lors de la flexion. Pour être utilisé avec de tubes de 1/4" – 1"1/4 (Épaisseur de paroi de 0,028 à 0,120 pouce) ou pour les tubes de 6 à 30 mm O.D. (0,8 - 3,0 mm d'épaisseur de paroi)

Cintreuse à tubes électrique - MS-TBE-1-1-E-FKIT

Disponible à la location

Permet d’effectuer des cintrages de haute qualité sur les tubes fractionnaires et métriques fabriqués à partir de matériaux pouvant être utilisés avec des raccords à tubes Swagelok. Cette cintreuse de tube très facile à utiliser réduit le temps et l'effort d'installation, ainsi que le risque d'endommagement du tube lors de la flexion. À utiliser avec des tubes 1 à 2" O.D. (0,049 à 0,220" d'épaisseur de paroi) et 25 à 50 mm O.D. (1,2 po - épaisseur de paroi de 5,0 mm)

MANUEL D'UTILISATION

Coupe Tube - MS-TC-308

Le coupe-tube Swagelok coupe en acier inoxydable, cuivre doux et tubes en aluminium de 3/16 à 1 po et 4 à 25 mm de diamètre extérieur.
Roue de remplacement de coupe-tube: MS-TCW-308

Ébavureur pour tube

Ébavureur pour tube - MS-TDT-24

▪ Calibres disponibles : 3/16" - 1" & 1/2". Après utilisation du coupe-tube ou du guide de sciage du tube, les outils d'ébavurage Swagelok ébavurent les extrémités des tubes en acier inoxydable, en acier et en alliage dur.

Outil de sertissage

Outil de sertissage - MS-ST-___

▪ Disponible pour les écrous femelles de 1/16" à 1".
▪ Disponible pour les écrous mâles de 1/16" à 1/2".
Pour le montage de raccords Swagelok en espace restreint, l'outil de sertissage Swagelok vous sera très utile.

Clé à cliquet

Clé à cliquet - MS-RW-___

▪ Calibres disponibles : 1/8" à 1/2".
La clé à cliquet est conçue pour être utilisée sur des écrous Swagelok pour l'installation de raccords.

Calibre d'espacement - MS-IG-___

▪ Disponible pour les écrous femelles de 1/16" à 1".
▪ Disponible pour les écrous mâles de 1/16" à 1/2". les calibres d'espacement de Swagelok fournissent à l'installateur ou à l'inspecteur l'assurance que le raccord a été suffisamment serré lors de l'installation initiale, que vous utilisiez une unité de sertissage hydraulique multi-tête Swagelok (MHSU), une unité de sertissage pneumatique (AHSU) ou un serrage à la clé. Tous les raccords à tube en métal Swagelok sont contrôlables, à l'exception de quelques corps forgés en aluminium.

VIDEO TUTORIALE

 Outil de marquage de profondeur

Outil de marquage de profondeur - MS-DMT-___

▪ Disponible pour les calibres de ¼" à 1".

Clé à manche en Té- MS-TW-___

▪ Calibres disponibles : 1/4" - 1/2"
La clé à manche en Té fournit un maintien supplémentaire très utile lors de l'installation d’union en Té et de croix, et préserve vos raccords.

Gabarits de contrôle du siège et du pas de taraudage - MS-TIK-PG

Les différents gabarits de contrôle du siège et du pas de taraudage sont combinés en un seul outil. Les gabarits de contrôle du pas de taraudage sont utilisés pour déterminer les angles de taraudage de 45 °, 37 ° et 30 °. Le gabarit de hauteur est utilisé pour identifier le pas du filetage. Notez que nos gabarits sont disponibles pour les systèmes Unifiés, Whitworth, ou métrique. Le type est indiqué au dos de l'outil.

VIDEO TUTORIALE

Guide de sciage de tube - MS-TSG-16

Le guide de sciage maintient le tube pour permettre une coupe rapide et précise avec une scie à métaux. Cet outil contribue à réduire le temps de préparation des tubes, ce qui accélère l'assemblage du système

Vise Grip - MS-14-05

Cet outil est spécialement conçu pour obtenir un bon verrouillage sur l’écrou hexagonal pendant l'assemblage

Coupe Tube Swagelok

Coupe tubes flexibles - MS-HC-SC-1

Utiliser pour couper le nylon, le polyéthylène ou le tuyau en caoutchouc, ainsi que les tubes en vinyle ou PFA à la longueur désirée pour l'assemblage sur le terrain.
Lame de remplacement: MS-HC-SC-1A-BLD

Outil Push-on

Outil Push-on pour boyaux flexibles - MS-SPOT

Maintenant en location!

▪ Développé en raison de la force élevée nécessaire pour assembler la connexion d'extrémité sur le boyau
▪ Peut être utilisé pour l'assemblage de flexibles sertis de 1/4 po à 1 po de diamètre

VIDEO TUTORIALE

Lubrifiants et détecteurs de fuite

▪ Liquides détecteurs de fuites Snoop® : révélez la présence de fuites par l'apparition de bulles.
▪ Produits d'étanchéité pour filetage Swak®, ruban PTFE.
▪ Lubrifiants pour filetage Goop® : facilitent l'assemblage des composants filetés et permettent d'obtenir immédiatement des raccordements étanches

TÉLÉCHARGEZ NOTRE BROCHURE