alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
Groupe Swagelok Québec

Votre centre de vente et services Swagelok

Systèmes modulaires miniatures

Systèmes_modulaires_miniatures

Construisez et installez des systèmes d'échantillonnage compacts et des analyseurs de process miniatures. Effectuez des analyses sur la ligne de process et obtenez des résultats en temps réel. Bénéficiant de la longue expertise de Swagelok, nos systèmes modulaires miniatures permettent de limiter au maximum le temps consacré à la conception, à la réalisation et à la maintenance.

Les systèmes modulaires miniatures Swagelok sont fournis avec un logiciel de configuration qui vous permettra de concevoir un système fluide complet sur une grille d'implantation des composants informatisée, afin de simplifier la procédure de commande et l'assemblage final.

Composants pour plates-formes modulaires (MPC)

Les assemblages MPC apportent les garanties de performance et de fiabilité des produits Swagelok dans une interface compacte et conforme à la norme ANSI/ISA 76.00.02. Les composants pour montage en surface Swagelok sont conçus, fabriqués et testés avec les mêmes exigences de qualité que les composants pour systèmes fluides Swagelok classiques.

Les composants consistent en une variété de composants Swagelok pour montage en surface conformes à la norme ANSI/ISA 76.00.02 ainsi qu'une large gamme de composants assurant l'écoulement dans les substrats et les manifolds, le tout constituant le système de distribution de fluide. Des joints toriques standard assurent l'étanchéité entre chaque composant d'écoulement du montage en surface et du substrat ainsi qu'entre les composants d'écoulement du substrat et du manifold.

Afficher et acheter nos produits les plus couramment utilisés.

Découvrez plus en détail ce que les produits Swagelok peuvent vous apporter. Parcourez nos catalogues ou localisez un point de vente et centre de services.

Sélection des produits en toute sécurité: Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

⚠ Avertissement: Ne mélangez / échangez pas les produits ou composants Swagelok non régis par les normes de conception industrielle, y compris les raccords pour tube Swagelok, avec ceux d'autres fabricants.