Raccords et adaptateurs pour moyenne et haute pression
Raccords et adaptateurs série FK pour des pressions jusqu'à 1551 bar (22 500 psi)
Caractéristiques techniques
Pressions nominales | Jusqu’à 1551 bar (22 500 psig) |
Températures nominales | Jusqu’à 537°C (1000°F) |
Matériaux de fabrication | Acier inoxydable 316, alliage super duplex 2507 ou alliage 625 |
Raccordements d'extrémité | |
Types | Filetage NPT, adaptateurs filetés à extrémité conique pour moyenne pression, filetage mâle SAE/MS |
Dimensions | 1/4, 3/8, 1/2, 9/16, 3/4, 1 po ; 6, 10, 12 mm (raccord 1 po disponible en acier 316 uniquement) |
Configurations | Raccords droits, coudes, tés, croix, embouts de raccordement, adaptateurs pour tubes, capuchons, bouchons |
Autres produits disponibles pour des moyennes pressions | Vannes à boisseau sphérique et tubes pour moyenne pression |
Les propriétaires et les exploitants, qui doivent à la fois contenir les coûts, respecter les règlementations en matière de sécurité et de protection de l’environnement et optimiser les rendements, subissent d’énormes contraintes. De la construction à la mise en service, puis ensuite dans l’exploitation quotidienne et les opérations de maintenance, une très grande attention est portée à la réduction des coûts pendant toute la durée de vie des installations. Cela nécessite souvent de trouver des alternatives novatrices aux raccords moyenne pression traditionnels.
Les raccords à compression de la série FK ont de nombreux avantages à offrir aux propriétaires et fabricants de matériel de surface dans le secteur du pétrole et du gaz. Ils permettent de réduire le temps de montage et d’abaisser les coûts d’assemblage et de maintenance, tout en créant des raccordements plus fiables et plus robustes qui augmenteront la durée de disponibilité des systèmes.