alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
Groupe Swagelok Québec

Votre centre de vente et services Swagelok

Clapets anti-retour pour moyenne et haute pression

Clapets_anti-retour_IPT
Clapets anti-retour à ressort et à clapets à levée verticale

Clapets anti-retour (série IPT)

Fabriqués en acier inoxydable 316, les clapets anti-retour à bille, à joint souple ou à bille double étanchéité sont dotés de raccordements de 1/4 à 1 po. Leur pression de service va jusqu'à 4134 bar (60 000 psig) et leur pression de tarage nominale est de 1,0 bar (15 psi). Des vannes fabriquées avec des matériaux sélectionnés selon les normes NACE MR0175/ISO 15156 sont disponibles pour des applications utilisant des gaz acides

Caractéristiques techniques

Pression de service jusqu'à 4134 bar (60 000 psig)
Température 
jusqu'à 343°C (650°F)
Pression de tarage nominale
1,0 bar (15 psi), pressions différentes disponibles en option
Matériau du corps
acier inoxydable 316
Options d'étanchéité Clapet à bille – siège métal sur métal
Clapet à joint souple : siège avec joint torique ; le matériau standard est l'élastomère HNBR
Clapet à bille double étanchéité : siège en PTFE armé de verre, plus joint métal sur métal
Raccordements d'extrémité
 
   Type
Raccords pour tubes moyenne pression Swagelok (clapets à joint souple et clapets à bille uniquement), 
filetage NPT femelle, conique et fileté
   Dimensions
1/4 à 3/4 po (raccord pour tube moyenne pression) ; 1/8 à 1 po (filetage NPT femelle), 
1/4 à 1 po (conique et fileté)

Affichez et achetez nos produits les plus couramment utilisés. 

Découvrez plus en détail ce que les produits Swagelok peuvent vous apporter. Parcourez nos catalogues ou localisez un point de vente et centre de services.

" Sélection des produits en toute sécurité: Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, de l'installation, du fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. 
Attention:
 Ne pas mélanger ou intervertir les produits avec ceux d'autres fabricants."