alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
Groupe Swagelok Québec

Votre centre de vente et services Swagelok

Sondes thermométriques

Sondes thermométriques

Sondes thermométriques

Recommandées pour éviter d'endommager des thermomètres avec spirale bimétallique Swagelok suite à un contact avec des fluides de process sous pression, corrosifs, circulants, visqueux ou abrasifs. Les sondes thermométriques permettent également de remplacer ou de réparer des thermomètres sans affecter le process ou le système.

  • Le matériau de fabrication standard est l'acier inoxydable 304 ; également disponibles en acier inoxydable 316 (autres alliages disponibles sur demande)
  • Sondes réductrices, cylindriques ou coniques, pouvant accueillir des tiges de thermomètres de 63,5 à 305 mm (2,5 à 12 po)
  • Disponibles avec une extension du revêtement calorifuge, pour une utilisation dans des applications à tuyauterie isolée

Options

Chaîne et capuchon de protection en acier inoxydable ; raccordement à l'instrument type G1/2B femelle ; disponibles en acier inoxydable 316

Caractéristiques techniques

Raccordements au process Bride à face surélevée ASME B16.5, raccord sanitaire Kwik-Clamp conforme aux normes 3-A, filetage NPT, soudure par emboîtement
Raccordements à l'instrument filetage cylindrique NPSM 1/2 po pour joints mécaniques; raccordement de type G1/2B en option
Dimension Diam. int. de 6,6 mm (0,260 po); raccordements process de 1/2 à 2 po

Découvrez plus en détail ce que les produits Swagelok peuvent vous apporter. Parcourez nos catalogues ou localisez un point de vente et centre de services.

Sélection des produits en toute sécurité: Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, de l'installation, du fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

⚠ Avertissement: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/interchangés avec ceux d’autres fabricants.