alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
Groupe Swagelok Québec

Votre centre de vente et services Swagelok

Thermomètres

Verres en acrylique, en verre, en polycarbonate et en verre de sécurité pour répondre aux exigences de l'application

Fabrication standard en acier inoxydable 304 entièrement soudé, raccordement au process et tige en acier inoxydable 316 Boîtiers scellés hermétiquement, conformément à l'ASME B40.200, pour empêcher tous dommages dus au brouillard et à l'humidité sur les composants internes Protection des composants internes sur ± 50 % de la plage de mesure, jusqu'à 260 °C (500 °F) Des entretoises à gel sans silicone amortissent les effets des vibrations. Cadran facile à lire, conçu pour éviter les erreurs de parallaxe Réglage externe pour l'étalonnage sur site

Chaque thermomètre à spirale bimétallique à mouvement amorti Swagelok est étalonné en usine conformément à la norme ASME B40.200.

Options

Pas d'amortissement, certificat d'étalonnage rattachable au NIST, bain de silicone liquide (non disponible avec l'amortissement standard, les verres optionnels ou les plages de mesures dépassant 260 °C [500 °F]), raccordement au process et tige en acier inoxydable 316, écrou de blocage union NPT.

Caractéristiques techniques

Gammes de cadrans de –100 à 150 °F jusqu'à 200 à 1000 °F
–70 à 70 °C jusqu'à 100 à 540 °C
Précision ± 1 % de la déviation maximale, conformément à la norme ASME B40.200
Milieux d'amortissement gel inerte sans silicone
Configurations angle réglable, raccordement situé au centre ou en bas de la face arrière
Dimensions de cadran 3 po (76,2 mm) ; 5 po (127 mm)
Diamètres des tiges 6,4 mm (0,25 po),longueurs comprises entre 63,5 et 305 mm (2,5 et 12 po)
Raccordements au process filetage NPT 1/2 po standard, G1/2B disponible

Découvrez plus en détail ce que les produits Swagelok peuvent vous apporter. Parcourez nos catalogues ou localisez un point de vente et centre de services.

Sélection des produits en toute sécurité: Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, de l'installation, du fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: Ne pas mélangez / ne pas échangez les composants des raccords double bagues Swagelok (ou d'autres produits non régis par les normes de conception industrielle) avec ceux d'autres fabricants.