alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
Groupe Swagelok Québec

Votre centre de vente et services Swagelok

Pressure Transducers

Capteurs de pression

Les capteurs de pression Swagelok assurent une surveillance électronique précise de la pression dans des applications industrielles. Ils sont proposés avec des plages de pressions, des raccordements au process, des connecteurs électriques et des signaux de sortie qui permettent de répondre aux besoins les plus divers.

Capteurs de pression industriels — Modèle S (industriel standard) et modèle E (antidéflagrant)

Tous les modèles sont fabriqués en acier inoxydable. Un choix important de plages de pressions, de raccordements au process, de connecteurs électriques, de signaux de sortie et d'options permettent de réaliser des configurations sur mesure afin de répondre aux exigences des systèmes.

  • La technologie des capteurs piézorésistifs et à film mince assure répétabilité, fiabilité et stabilité des mesures.
  • Disponibles en version à membrane affleurante, pour une utilisation avec des fluides de viscosité élevée et des suspensions aqueuses
  • Précision de 0,5 % de l'intervalle de mesure [étalonnage du point limite] (0,25 % de l'intervalle de mesure [droite du meilleur ajustement])
  • Choix important de plages de pressions et d'unités : psi, bar, MPa, kg/cm² et kPa.
  • Références de pression : pression relative et pression absolue
  • Raccordements au process : Adaptateur pour tube Swagelok, NPT, RG, RJ, conique ISO7
  • Membrane affleurante : G1/2B EN ou G1B EN

Découvrez plus en détail ce que les produits Swagelok peuvent vous apporter.

Parcourez nos catalogues ou localisez un point de vente et centre de services.

Sélection des produits en toute sécurité: Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, de l'installation, du fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: Ne pas mélangez / ne pas échangez les composants des raccords double bagues Swagelok (ou d'autres produits non régis par les normes de conception industrielle) avec ceux d'autres fabricants.