alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
Groupe Swagelok Québec

Votre centre de vente et services Swagelok

Détecteur de fuites, lubrifiants et scellants

Avec les produits Swagelok, il devient facile de détecter, d'éliminer et  même de prévenir les fuites avant qu'elles n'affectent les performances du système.  Avec les liquides détecteurs de fuites Snoop®, la présence de fuites est révélée par l'apparition de bulles. Pour rendre des raccords filetés étanches, choisissez les produits d'étanchéité pour filetage Swak® ou le ruban de PTFE. Les lubrifiants pour filetage Goop® facilitent l'assemblage des composants filetés et permettent d'obtenir immédiatement des raccordements étanches.  

Découvrez plus en détail ce que les produits Swagelok peuvent vous apporter. Parcourez nos catalogues

Détecteur de fuite Snoop - MS-SNOOP-___

▪ Disponible en bouteille de 2 fl oz, 8 fl oz et 1 gal
▪ Formule non toxique! Composition: eau désionisée et un tensioactif
▪ Température nominale: Peut être utilisé dans une plage de température de 27 à 200 ° F (-2 à 93 ° C)

Fiche signalétique

Détecteur de fuite Real Cool Snoop - MS-RC-SNOOP-___

▪ Disponible en bouteilles de 8 fl oz and 1 gal
▪ Composition: eau désionisée, un tensioactif et éthylène glycol pour éviter la congélation à basse température
▪ Température nominale: peut être utilisé dans une plage de température de -65 à 200 ° F (-54 à 93 ° C)

Fiche signalétique

SWAK - MS-PTS-___

▪ Disponible en tubes de 0.2 fl oz, 1.69 fl oz, ou 8.45 fl oz
Joint d'étanchéité utilisé pour lubrifier les filetages des tuyaux afin d'éviter tout dommage causé par le frottement et la saisie (galling and seizure) durant l'assemblage.

Fiche signalétique

Ruban d'étanchéité PTFE pour filetage - MS-STR-___

▪ Dimension : 1/4" et 1/2" de large
Le matériau est conforme à la description de l'article commercial A-A-58092
Températures jusqu'à 450 ° F (232 ° C)


"Sélection des produits en toute sécurité: Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention:
Ne pas mélanger ou intervertir les pièces avec celles d'autres fabricants."