alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
Groupe Swagelok Québec

Votre centre de vente et services Swagelok

Tubes souples pour le vide, acier inoxydable 321 convoluté

Tubes souples pour le vide, acier inoxydable 321 convoluté

Tubes souples pour le vide, acier inoxydable 321 convoluté

Les tubes souples métalliques convolutés peuvent compenser un mauvais alignement ou des réacheminements de tubes entre des raccordements fixes, dans des applications statiques sous vide ou à basse pression. Les tubes souples pour le vide convolutés CT de Swagelok peuvent être comprimés d'au moins 15%, ou allongés jusqu'à 50% de la longueur fabriquée. Des longueurs standard ou sur mesure, des assemblages sur mesure et des adaptateurs pour assemblage sur site sont disponibles.

Caractéristiques techniques

Matériau acier inoxydable 321
Diamètres nominaux des tubes de 1/4 à 1 1/2 po.
Pressions de service du vide (10 à 9 torrs) à 6,8 bars (100 psig).
Plage de température de 20 à 537 °C (70 à 1000 °F)
Raccordements d'extrémité
Montage en usine et sur place Raccords d'étanchéité de surface à garniture métallique VCR® Swagelok, raccords d'étanchéité de surface à joint torique VCO®, adaptateurs XBA pour raccordement à une douille et raccords à souder bout à bout, raccords pour tube Swagelok et raccords à vide Ultra-Torr™
Assemblage sur place uniquement Adaptateurs XOA pour soutenir le collier de tube, grâce aux raccords à vide Ultra-Torr

Découvrez plus en détail ce que les produits Swagelok peuvent vous apporter. Parcourez nos catalogues ou localisez un point de vente et centre de services.

Sélection des produits en toute sécurité: Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, de l'installation, du fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: Ne pas mélangez / ne pas échangez les composants des raccords double bagues Swagelok (ou d'autres produits non régis par les normes de conception industrielle) avec ceux d'autres fabricants.