alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
Groupe Swagelok Québec

Votre centre de vente et services Swagelok

Flexible à tube central en polyéthylène, renforcé par une tresse en fibre

Flexible à tube central en polyéthylène, renforcé par une tresse en fibre

Flexible à tube central en polyéthylène, renforcé par une tresse en fibre

Le polyéthylène du tube central est conforme à la réglementation FDA 21 CFR, section 177 1520, concernant les utilisations avec des aliments, des produits laitiers ou de l'eau. Les couches de renfort améliorent le maintien de la pression et la souplesse.

Caractéristiques techniques

Matériaux
Cœur polyéthylène à paroi lisse
Renfort tresse en fibre
Enveloppe polyéthylène bleu non perforé
Raccords d'extrémité acier inox 316 et acier au carbone
Diamètres nominaux de 1/4 à 1 po.
Pression de service jusqu'à 2750 psig (189 bars)
Plage de température de –23 à 65 °C (–10 à 150 °F)
Raccords d'extrémité raccords pour tubes Swagelok, adaptateurs pour tubes Swagelok, raccords NPT mâles, raccords coniques et droits ISO/BSP mâles, raccords pivotants femelles (JIC) SAE 37°, embouts arrondis universels, raccords pivotants femelles métriques

Découvrez plus en détail ce que les produits Swagelok peuvent vous apporter. Parcourez nos catalogues ou localisez un point de vente et centre de services.

Sélection des produits en toute sécurité: Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, de l'installation, du fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: Ne pas mélangez / ne pas échangez les composants des raccords double bagues Swagelok (ou d'autres produits non régis par les normes de conception industrielle) avec ceux d'autres fabricants.