alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
Groupe Swagelok Québec

Votre centre de vente et services Swagelok

Flexible à tube central en acier inoxydable 316L convoluté, tresse en acier inoxydable

Flexible avec tresse en acier inoxydable série 316L convoluté

Flexible avec tresse en acier inoxydable série 316L convoluté

Le flexible avec tresse en acier inoxydable série 316L convoluté est fabriqué en acier inoxydable, pour une perméation ou une absorption minimales. Le cœur convoluté procure de la souplesse en limitant les déformations. Disponible avec un choix important de raccordements d'extrémité. Adapté pour les hautes pressions, le travail sous vide, les pressions médianes, les environnements corrosifs et ordinaires.

Série FX — Flexible métallique haute pression

Catalogue

Caractéristiques techniques :

Matériaux De cœur: acier inoxydable 316L convoluté
Renfort : Tresse double en acier inoxydable 321
Raccordements d'extrémité : Acier inoxydable 316
Diamètres nominaux 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, et 1/2 po
Pressions de service Du vide à 413 bar (6000 psig) avec un diamètre de 1/4 po
Du vide à 344 bar (5000 psig) avec un diamètre de 3/8 po
Du vide à 310 bar (4500 psig) avec un diamètre de 1/2 po
Du vide à 248 bar (3600 psig) avec un diamètre de 3/4 po
Du vide à 206 bar (3000 psig) avec un diamètre de 1 po
Du vide à 179 bar (2600 psig) avec un diamètre de 1 1/4 po
Du vide à 151 bar (2200 psig) avec un diamètre de 1 1/2 po
Du vide à 115 bar (1675 psig) avec un diamètre de 2 po
Plage de température -200 to 537°C (-325 to 1000°F)
Raccords d'extrémité raccords pour tubes Swagelok, adaptateurs pour tubes Swagelok, raccords filetés NPT, raccords à étanchéité de surface avec joint métallique VCR®, raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO® femelles, raccords tournants femelles SAE 37° (JIC), raccords à souder bout à bout

Séries FM, FJ, et FL—Flexible métallique

AchatCatalogue

Caractéristiques techniques :

Matériaux De cœur: acier inox 316L  convoluté
Renfort: tresse en acier inoxydable
Raccordements d'extrémité: Acier inoxydable 316
Diamètres nominaux de 1/4 à 2 po.
Pressions de service du vide à 213 bars (3100 psig)
Plage de température de –200 à 454 °C (325 à 850 °F)
Raccords d'extrémité Raccords pour tubes Swagelok, adaptateurs pour tubes Swagelok, raccords filetés NPT, raccord à étanchéité de surface avec joint métallique VCR®, raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO® femelles, raccords orientables femelles SAE 37° (JIC), tubes à souder bout à bout

Flexible avec tube central convoluté en alliage C-276 et tresse en acier inoxydable

Ce flexible est composé d’un tube central convoluté fabriqué en alliage C-276, ce qui lui confère une plus grande résistance à la corrosion, et d’une tresse en acier inoxydable 316L. Le tube central convoluté procure de la souplesse au flexible et limite les déformations. Disponible avec un choix important de raccordements d'extrémité. Convient pour des applications sous vide à haute température ou des applications exigeant une résistance à la corrosion dans lesquelles les phénomènes de perméation ou d’absorption doivent être évités.

Série AH — Flexible métallique

Catalogue

Caractéristiques techniques :

Matériaux Tube central : alliage C-276 convoluté
Renfort: tresse en acier inoxydable 316L
Raccordements d'extrémité: Acier inoxydable 316
Diamètres nominaux de 1/2 à 2 po.
Pressions de service du vide jusqu'à 76.4 bars (1110 psig)
Plage de température –200 à 148 °C (–325 à 300 °F)
Raccords d'extrémité Raccords pour tubes Swagelok, adaptateurs pour tubes Swagelok, raccords filetés NPT, raccord à étanchéité de surface avec joint métallique VCR®, raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO® femelles, raccords orientables femelles SAE 37° (JIC), tubes à souder bout à bout

Découvrez plus en détail ce que les produits Swagelok peuvent vous apporter. Parcourez nos catalogues ou localisez un point de vente et centre de services.

Sélection des produits en toute sécurité: Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, de l'installation, du fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: Ne pas mélangez / ne pas échangez les composants des raccords double bagues Swagelok (ou d'autres produits non régis par les normes de conception industrielle) avec ceux d'autres fabricants.