alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
Groupe Swagelok Québec

Votre centre de vente et services Swagelok

Raccords pour tubes et adaptateurs pour tubes

Raccords pour tubes Swagelok

Des raccords pour tubes et adaptateurs pour des pressions allant jusqu'à 757 bar (11 000 psi)

> La pression de votre système est supérieure à 757 bar ?

Acheter des raccords pour tubesTube Fittings Catalog

Caractéristiques techniques

Pressions nominales Jusqu'à 760 bar (11 000 psig)
Matériaux de fabrication Acier inoxydable et autres matériaux optimisés pour leur robustesse, leur résistance à la corrosion, leur aptitude au soudage et leur ductilité
Raccordements d'extrémité
Types NPT, ISO/BSP, SAE/MS, AN, extrémités à souder, embouts de raccordement, brides sanitaires, adaptateurs pour tubes
Dimensions 1/16 à 2 po ; 2 à 50 mm
Configurations Raccords droits, coudes, tés, croix, capuchons, bouchons, écrous et bagues, raccords pour chromatographe et extrémité de colonne

Faciles à monter, à désassembler et à réassembler, les raccords pour tubes Swagelok assurent un joint étanche, y compris aux gaz. Le dispositif breveté de maintien du tube, avec ses deux bagues, résiste à la fatigue par vibrations, et supporte des pressions élevées ainsi que des températures extrêmes.

Swagelok recommande de NE PAS échanger/mélanger des composants de raccords pour tubes Swagelok avec des composants d'autres fabricants.

  • Il n’existe aucune norme industrielle pour les raccords doubles-bagues. Chaque entreprise fabrique ses composants selon ses propres normes de conception et non selon une norme reconnue.
  • L'échange et le mélange de composants de raccords pour tubes peuvent entraîner des résultats imprévisibles, des fuites dans l’environnement et des surcoûts, et peuvent en outre s'avérer dangereux dans des applications critiques.

Un raccord à deux bagues et à serrage mécanique

La présence des deux bagues permet de séparer les fonctions d'étanchéité et de serrage du tube ; chaque bague est optimisée pour sa fonction. La bague avant crée un joint contre le corps du raccord et sur la surface extérieure du tube. Lors du vissage de l'écrou, la bague arrière pousse la bague avant dans l'axe du raccord tout en appliquant sur le tube un serrage radial efficace.

Bague arrière de serrage-articulation à géométrie perfectionnée

Cette bague équipe de manière standard tous les raccords pour tubes Swagelok en acier inoxydable de 1/4 à 1/2 po et de 6 à 12 mm, favorisant ainsi la réalisation de raccordements étanches par les installateurs. Pour ces dimensions, un procédé de durcissement superficiel breveté et une géométrie évidée et profilée brevetée donnent à la bague arrière Swagelok une conception unique. Le modèle de bague arrière à action de serrage-articulation améliore les performances déjà élevées du modèle traditionnel de bague.

Découvrez les tests que nous effectuons dans une vidéo montrant des essais en conditions extrêmes réalisés sur les raccords pour tubes Swagelok

Découvrez notre formation de base sur le montage des raccords pour tubes