Raccords diélectriques
Raccords et adaptateurs diélectriques
Les raccords et adaptateurs diélectriques Swagelok protègent la précision des instruments de surveillance, en isolant les instruments contre les effets de courants électriques, et en maintenant un écoulement complet des fluides.
Les isolateurs thermoplastiques moulés, dotés d'une excellente résistance à l'électricité, aux produits chimiques et aux rayons ultraviolets et présentant une faible absorption de l'eau, maintiennent la résistance et l'intégrité du diélectrique dans des conditions climatiques et d'utilisation variées. Les raccordements d'extrémité de type raccord pour tube contrôlable Swagelok ou conique fileté (NPT/BSP) permettent un raccordement direct aux circuits de tubes ou de tuyaux.
Caractéristiques techniques
Pressions nominales | 5000 psig (344 bar) |
Températures nominales | –40 à 200 °F (–40 à 93 °C) |
Résistance électrique des isolants à 70 °F (20 °C) | 10 × 106 Ω sous 10 V (CC) |
Matériau | |
Corps | acier inoxydable 316 |
Isolants | polyamide-imide |
Joint quadrangle | fluorocarbone FKM |
Bague de soutien | PTFE vierge |
Raccordements d'extrémité | |
Types | raccord pour tubes Swagelok, filetage NPT mâle |
Tailles | 1/4, 3/8, 1/2 in.; 12 mm |
Découvrez plus en détail ce que les produits Swagelok peuvent vous apporter. Parcourez nos catalogues ou localisez un point de vente et centre de services.
Sélection des produits en toute sécurité:
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, de l'installation, du fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. ⚠ Avertissement: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/interchangés avec ceux d’autres fabricants. |