alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
Groupe Swagelok Québec

Votre centre de vente et services Swagelok

Raccords à étanchéité de surface VCO® avec joint en L de type B

B Type VCO® L Ring Face Seal Fittings

Raccords à étanchéité de surface VCO® par joint en L de type B

Les raccords à étanchéité de surface VCO® par joint en L de type B sont équipés d'un joint à segment en L, pour réduire le piégeage de particules, avec un drainage amélioré et une facilité de nettoyage permettant de limiter le développement bactérien et l'endommagement du système. Les applications possibles vont du nettoyage des lignes à la vapeur aux lignes d'alimentation du process, en passant par l'échantillonnage, la recherche et le développement.

Caractéristiques techniques

Pressions nominales Up to 2500 psig (172 bar)
Températures nominales Up to 450°F (232°C)
La finition de surface interne est de 20 µpo. (0,51 µm) de Ra au maximum après électropolissage
Materials
Corps, presse-étoupes acier inoxydable 316L
Écrous acier inoxydable 316
Segments en L EPDM, PTFE vierge — conformité à la réglementation FDA 21 CFR section 177.1520

Découvrez plus en détail ce que les produits Swagelok peuvent vous apporter. Parcourez nos catalogues ou localisez un point de vente et centre de services.

Sélection des produits en toute sécurité: Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, de l'installation, du fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

⚠ Avertissement: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/interchangés avec ceux d’autres fabricants.