alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
Groupe Swagelok Québec

Votre centre de vente et services Swagelok

Filtres à particules : en ligne et en T

Filtres à particules : En ligne et en T

Filtres à particules : En ligne et en T

  • Filtration de particules dans des applications "gaz" ou "liquide"
  • Proposés sous forme en ligne (lorsque l'espace est limité) et en T (lorsque la facilité de maintenance est capitale).
  • Des éléments frittés et à crépine facilement remplaçables

Filtres en ligne (série F)

Caractéristiques techniques

Pression de service jusqu'à 3000 psig (206 bars)
Pression différentielle jusqu'à 1000 psi (68,9 bars)
Température –20 à 900°F (–28 à 482°C)
Matériau du corps acier inoxydable 316 et laiton
Élément
Matériau Élément fritté ou tamis filtrant : acier inoxydable 316L
Taille nominale des pores 0,5 à 440 µm
End Connections
Type raccords pour tubes Swagelok, NPT, raccords à étanchéité de surface VCR, adaptateurs pour tubes
Size 1/8 à 1/2 po. ; 3 et 6 mm

Tee-Type Filters (TF Series)

Specifications

Pression de service jusqu'à 6000 psig (413 bars)
Pression différentielle jusqu'à 1000 psi (68,9 bars)
Température –20 à 900°F (–28 à 482°C)
Matériau du corps acier inoxydable 316 ou laiton
Élément
Matériau Élément fritté ou tamis filtrant : acier inoxydable 316L
Taille nominale des pores 0,5 à 440 µm
Raccordements d'extrémité
Type raccords pour tubes Swagelok, NPT, tubes à souder bout à bout ou par emboîtement
Taille 1/8 à 1/2 po ; 6 à 12 mm

Affichez et achetez nos produits les plus couramment utilisés.

Découvrez plus en détail ce que les produits Swagelok peuvent vous apporter. Parcourez nos catalogues ou localisez un point de vente et centre de services.

Sélection des produits en toute sécurité: Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, de l'installation, du fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

⚠ Avertissement: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/interchangés avec ceux d’autres fabricants.